(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de husillo - agujero roscado (Números de pieza)

Tuercas de husillo - agujero roscado
  • Descuento por volumen

El tipo piloto y el tipo de orificio roscado son efectivos para montaje vertical en placa. El tipo de orificio ranurado permite un ajuste fino de la posición en la instalación.

  • Componentes inCAD
Tuercas de tornillo de avance: piloto, orificio roscado, orificio ranurado: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: C6782

Especificaciones

Número de parte
MTSER28
Número de parteTono PDL1D1TP.C.D.KEmpuje dinámico permitido
(kN)
Masa (g)
Tipod
Agujeros roscados
MTSER
143223044531M44.90112
163283551638M56.67204
204324056642M59.81264
225365061747M512.36414
255365061747M514.22354
285445676858M617.95645
326445676858M621.08595

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSER14
MTSER16
MTSER20
MTSER22
MTSER25
MTSER28
MTSER32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llamada de tornillo d
(Ø)
Empuje dinámico permitido
(N)
Tuerca OD D
(Ø)
Tuerca Longitud L1 (o L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1449002230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1666702835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2098103240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22123603650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25142203650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28179504456
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32210804456

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Dirección de giro del tornillo Hilo a la derecha Forma de nuez Brida redonda
Material C6782 (JIS) Característica de montaje Orificio roscado interno Numero de agujeros 4