(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales Miniatura - Con bloque estándar, riel ancho. (Números de pieza)

Guías Lineales Miniatura - Con bloque estándar, riel ancho.
  • Incremento de Especificaciones

Guías lineales miniatura de acero inoxidable de perfil ancho y bajo. Su diseño le permite tener una mayor carga y momentos permisibles. Precarga, precisión y tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Especificaciones

Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque estándar: imagen relacionada
[ ! ]Para L Configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, haga clic aquí .
Numero de parteLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BCS×ℓL2KCbW1W2H1CaliforniaOrificio escariadoFG
d 1 xd 2 xh
SSEBW
SSE2BW
SSEBWL
SSE2BWL
SSEBWV
SSE2BWV
SSEBWLV
SSE2BWLV
SSEBWZ
SSE2BWZ
SSEBWLZ
SSE2BWLZ
6.550~130
(70)
172113-M2.5x1.513.350.3103.540.33x5x1.6205
950~290
(110)
2531.11812M2.6x2.520.170.3145.55.20.53.5x6x3.23010
1250~290
(110)
30382112M2.6x32790.31867.50.53.5x6x4.53010
1470~470
(150)
4044.32815M3x3.530.1110.524880.54.5x8x4.54015
1670~670
(190)
60554520M4x4.540130.54299.50.54.5x8x4.54015
[ ! ]! Dimensión L: las dimensiones en () son para la longitud mínima del riel del tipo de 2 bloques

Materiales

[M] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligeraLiquidación leve
Alto gradoGrado de precisiónGrado estándar
Acero inoxidable
56HRC min.
SSEBWSSEBWVSSEBWZSeleccionable1
SSE2BWSSE2BWVSSE2BWZ2
SSEBWLSSEBWLVSSEBWLZConfigurable1
SSE2BWLSSE2BWLVSSE2BWLZ2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80°C
[ ! ]H6.5 no tiene grado de precisión.
Numero de parte-L 
SSEBW12
Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque estándar: imagen relacionadaRSEBW12
Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque estándar: imagen relacionadaSSEBW12L
Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque estándar: imagen relacionadaSSEBW12G
-
-
-
-
200
200
200
200

(Chapado en cromo negro de baja temperatura)
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Recubrimiento cromado negro a baja temperatura y varios tipos de grasa disponibles como alternativa
Para días de envío, precio y rendimiento, los tipos están disponibles como alternativa.


■ Precauciones de uso
[ ! ] Los bloques están equipados con retenes (alambre) para evitar que las bolas se caigan.
Para un manejo adecuado del bloque, haga clic aquí .
[ ! ] Las holguras y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de conjuntos originales.
[ ! ]Se proporcionan ranurados derechos en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando lo use.
[ ! ] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ] La precisión de las guías lineales está garantizada después de montar el riel (después de apretar los tornillos en el riel y empujarlo sobre el plano de referencia).
La curvatura menor del riel se ajustará después del montaje y no afectará el rendimiento.
■ accesorios
· H6.5 viene con tornillos de cabeza de botón Phillips clase 0 número 1 (M2.5x7).

■ Otros
· Relleno de grasa a base de jabón de litio (Multemp Grease PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Para los cálculos de la vida útil, haga clic aquí , o utilice nuestro software gratuito en, http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/

Más información

Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque estándar: imagen relacionada
 


■Longitud de riel más corta seleccionable para B3/B4
HB3
(3 bloques)
B4
(4 bloques)
6.590110
9140170
12140220
14190230
16230270

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSE2BW6.5-[70,​90,​110,​130]
SSE2BW9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BW9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BW9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BW12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BW12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BW12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BW14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BW14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BW14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BW16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BW16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BW16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWL6.5-[71-129/1]
SSE2BWL9-[111-289/1]
SSE2BWL9G-[111-289/1]
SSE2BWL9L-[111-289/1]
SSE2BWL12-[111-289/1]
SSE2BWL12G-[111-289/1]
SSE2BWL12L-[111-289/1]
SSE2BWL14-[151-469/1]
SSE2BWL14G-[151-469/1]
SSE2BWL14L-[151-469/1]
SSE2BWL16-[191-669/1]
SSE2BWL16G-[191-669/1]
SSE2BWL16L-[191-669/1]
SSE2BWLV9-[111-289/1]
SSE2BWLV9G-[111-289/1]
SSE2BWLV9L-[111-289/1]
SSE2BWLV12-[111-289/1]
SSE2BWLV12G-[111-289/1]
SSE2BWLV12L-[111-289/1]
SSE2BWLV14-[151-469/1]
SSE2BWLV14G-[151-469/1]
SSE2BWLV14L-[151-469/1]
SSE2BWLV16-[191-669/1]
SSE2BWLV16G-[191-669/1]
SSE2BWLV16L-[191-669/1]
SSE2BWLZ9-[111-289/1]
SSE2BWLZ9G-[111-289/1]
SSE2BWLZ9L-[111-289/1]
SSE2BWLZ12-[111-289/1]
SSE2BWLZ12G-[111-289/1]
SSE2BWLZ12L-[111-289/1]
SSE2BWLZ14-[151-469/1]
SSE2BWLZ14G-[151-469/1]
SSE2BWLZ14L-[151-469/1]
SSE2BWLZ16-[191-669/1]
SSE2BWLZ16G-[191-669/1]
SSE2BWLZ16L-[191-669/1]
SSE2BWV9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWV9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWV9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWV12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWV12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWV12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWV14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWV14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWV14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWV16-[190,​430,​670]
SSE2BWV16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWV16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWZ9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWZ9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWZ9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWZ12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWZ12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWZ12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWZ14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWZ14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWZ14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWZ16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWZ16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWZ16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBW6.5-[50,​70,​90,​110,​130]
SSEBW9-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBW9G-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBW9L-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBW12-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBW12G-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBW12L-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBW14-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEBW14G-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEBW14L-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEBW16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBW16G-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBW16L-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBWL6.5-[51-129/1]
SSEBWL9-[51-289/1]
SSEBWL9G-[51-289/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Precarga Estándares de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

10106.5270 ~ 130[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)5W5009002.02.04.0Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10106.5271 ~ 129[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)5W5009002.02.04.0Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10106.5150 ~ 130[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)5W5009002.02.04.0Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102414170 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102414170 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102414170 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104216170 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104216170 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104216170 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10106.5151 ~ 129[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)5W5009002.02.04.0Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149151 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149151 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable

Cargando…

Alteraciones

Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque Bloque estándar Tipo de carril Ancho
Material Acero inoxidable Alineación de bolas Tipo miniatura Retenedores Ninguno
Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
質問: ¿Cuál es el material de sellado de sus guías lineales en miniatura?
回答: Caucho de nitrilo (NBR).