(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Robot de un eje - envoltura de motor RS3 (Números de pieza)

Robot de un eje - envoltura de motor RS3

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Capacidad máxima de carga: 12 kg (horizontal) / 4 kg (vertical) Carrera: 50 a 800 mm Máx. Velocidad: 100 mm / seg.

(i)Advertencia

  • Los cables de E / S o de comunicación no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
Single Axis Robots RS3 -Motor Wrap-: Imagen relacionada
■ Componentes: actuador, controlador, cable
■ accesorios
[ A ] AccesoriosEspecificaciones de E / S del controlador
NPN, PNPCC-LinkDeviceNet
Manual de instrucciones (CD-ROM), conector de alimentación, conector ficticio
-Conector CC-LinkConector DeviceNet

■ Material del robot / tratamiento de superficie
ComponentesCarril de guíaControl deslizanteCubierta lateral
[M] MaterialAceroAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficies--Anodizar

Especificaciones

Número de parte-Dirección de montaje del motor-Controlador-Módulo de E / S-Longitud del cable-Carrera 
RS306B-L-C1-N-3-400 
RS306B-L-P1  -3-400(Controlador: P1)

■ Especificaciones generales
Tornillo de bolaMotorDetector de posiciónTemperatura ambiente de funcionamiento, humedad
Ø12
(C10 enrollado)
Paso a pasoResolver
(Incremental)
0~40°C, 35~85%RH
(Sin condensación)

■ Especificaciones estándar Preguntas frecuentes >> Haga clic aquí
TipoGuía (mm)Repetibilidad de posicionamiento (mm)Capacidad máxima de carga (kg)Max. Fuerza de empuje (N)Carrera (mm)Max. Velocidad (Nota) (mm / seg)Vida corriente clasificadaFuente de alimentación de entradaPunto de posicionamiento máximo
HorizontalVertical
RS306±0.0212412050~800
(Paso 50)
300~19010,000 km o másDC24V
±10%
255 puntos
128260600~380
206-361000~633
(Nota) Las velocidades máximas permitidas pueden variar según la longitud de carrera seleccionada. Consulte la tabla "Velocidades máximas recomendadas".

■ Dimensiones / masa
TipoDimensiones / masaCarrera (mm)
50100150200250300350400450500550600650700750800
RS3L (mm)212.5262.5312.5362.5412.5462.5512.5562.5612.5662.5712.5762.5812.5862.5912.5962.5
A (mm)234567891011121314151617
B (mm)3456789101112131415161718
C (mm)100150200250300350400450500500500500500500500500
Masa (kg)1.71.92.12.32.52.72.83.0 3.23.43.63.84.0 4.24.44.6
[ ! ]El freno agrega 0.2 kg a la masa total.

Número de parteSelección
TipoGuía (mm)Con o sin freno ( [!] 1)Posición de montaje del motorControlador ( [!] 2)Módulo de E / SLongitud del cable (m)Carrera (mm)
RS306Ninguno: dejar en blanco
Incluido : B
Montaje lateral derecho: R
Montaje lateral izquierdo: L
Control de puntos: C1
Control de pulso: P1
(DC24V ±10%)
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
1
3
5
10
(Cable flexible)
50~800
(Incremento de 50 mm)
12
20
( [!] 1) Elija la opción "Freno" para usar en aplicaciones verticales. (La opción de freno no está disponible para Lead 20)
( [!] 2) Cuando se selecciona el controlador de tipo tren de pulsos, no se requiere la selección de tipo de E / S.

Modificaciones

Single Axis Robots RS3 -Motor Wrap-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RS306-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Módulo de E / S Freno Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Tipo de controlador Dirección de montaje del motor Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046CC-LinkNo provisto101~200120300Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046DeviceNetNo provisto101~200120300Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046NPNNo provisto101~200120300Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046PNPNo provisto101~200120300Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046-No provisto101~200120300Control de pulso (P1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046CC-LinkNo provisto101~200120300Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046DeviceNetNo provisto101~200120300Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046NPNNo provisto101~200120300Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046PNPNo provisto101~200120300Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046-No provisto101~200120300Control de pulso (P1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046CC-LinkIncluido101~200120300Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046DeviceNetIncluido101~200120300Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046NPNIncluido101~200120300Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046PNPIncluido101~200120300Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046-Incluido101~200120300Control de pulso (P1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046CC-LinkIncluido101~200120300Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046DeviceNetIncluido101~200120300Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046NPNIncluido101~200120300Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046PNPIncluido101~200120300Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046-Incluido101~200120300Control de pulso (P1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212CC-LinkNo provisto0~10060600Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212DeviceNetNo provisto0~10060600Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212NPNNo provisto0~10060600Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212PNPNo provisto0~10060600Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212-No provisto0~10060600Control de pulso (P1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212CC-LinkNo provisto0~10060600Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212DeviceNetNo provisto0~10060600Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212NPNNo provisto0~10060600Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212PNPNo provisto0~10060600Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212-No provisto0~10060600Control de pulso (P1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212CC-LinkIncluido0~10060600Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212DeviceNetIncluido0~10060600Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212NPNIncluido0~10060600Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212PNPIncluido0~10060600Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212-Incluido0~10060600Control de pulso (P1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212CC-LinkIncluido0~10060600Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212DeviceNetIncluido0~10060600Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212NPNIncluido0~10060600Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212PNPIncluido0~10060600Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212-Incluido0~10060600Control de pulso (P1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20CC-LinkNo provisto0~100361000Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20DeviceNetNo provisto0~100361000Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20NPNNo provisto0~100361000Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20PNPNo provisto0~100361000Control de punto (C1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20-No provisto0~100361000Control de pulso (P1)Lado izquierdo1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20CC-LinkNo provisto0~100361000Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20DeviceNetNo provisto0~100361000Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20NPNNo provisto0~100361000Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20PNPNo provisto0~100361000Control de punto (C1)Lado derecho1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0-20-No provisto0~100361000Control de pulso (P1)Lado derecho1 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Más información

Single Axis Robots RS3 -Motor Wrap-: Imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Fuente de alimentación de entrada DC24V Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 52
Longitud de la mesa(mm) 90 Especificaciones ambientales Especificacion estandar Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±20
Numero de tablas 1 pieza Momento estático admisible MP(N•m) 38 Momento estático admisible MY(N•m) 32
Momento estático admisible MR(N•m) 34 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40