(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - De precisión. (Números de pieza)

Rodillos - De precisión.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Rodillos de precisión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesTolerancia ODSinPerpendicularidadCircularidad
100 a 500 mm600 a 700 mm100 a 500 mm600 a 700 mm
RORSPMAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoh75/1000.15/1000.15/100
RORSPAAleación de aluminioAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte-d-L
RORSPM50-12-L300

Número de partedSelección de LRodamiento usadod1D1B
TYPEDTolerancia dAcero al carbón 1045AluminioAcero al carbón 1045Aleación de aluminio
RORSPM
RORSPA
300
-0.021
8100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
B608ZZ15.815227
10B6900ZZ226
12B6901ZZ246
400
-0.025
10B6000ZZ2122268
12B6001ZZ288
15B6902ZZ287
20B6804ZZ327
500
-0.025
12100
150
200
300
400
500
600
700
B6301ZZ30273712
15B6202ZZ3511
20B6904ZZ379
25B6905ZZ429
600
-0.030
15B6302ZZ35324213
20B6904ZZ379
25B6905ZZ429
30B6906ZZ479
800
-0.030
25B6305ZZ49416217
30B6206ZZ6216
35B6007ZZ6214

Modificaciones

Rodillos de precisión: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RORSPA30-8-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA30-8-LC[50-490/1]
RORSPA30-10-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA30-10-LC[50-490/1]
RORSPA30-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA30-12-LC[50-490/1]
RORSPA40-10-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA40-10-LC[50-490/1]
RORSPA40-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA40-12-LC[50-490/1]
RORSPA40-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA40-15-LC[50-490/1]
RORSPA40-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA40-20-LC[50-490/1]
RORSPA50-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA50-12-LC[50-690/1]
RORSPA50-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA50-15-LC[50-690/1]
RORSPA50-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA50-20-LC[50-690/1]
RORSPA50-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA50-25-LC[50-690/1]
RORSPA60-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA60-15-LC[50-690/1]
RORSPA60-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA60-20-LC[50-690/1]
RORSPA60-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA60-25-LC[50-690/1]
RORSPA60-30-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA60-30-LC[50-690/1]
RORSPA80-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA80-25-LC[50-690/1]
RORSPA80-30-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA80-30-LC[50-690/1]
RORSPA80-35-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA80-35-LC[50-690/1]
RORSPM30-8-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM30-8-LC[50-490/1]
RORSPM30-10-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM30-10-LC[50-490/1]
RORSPM30-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM30-12-LC[50-490/1]
RORSPM40-10-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM40-10-LC[50-490/1]
RORSPM40-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM40-12-LC[50-490/1]
RORSPM40-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM40-15-LC[50-490/1]
RORSPM40-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM40-20-LC[50-490/1]
RORSPM50-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM50-12-LC[50-490/1]
RORSPM50-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM50-15-LC[50-490/1]
RORSPM50-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM50-20-LC[50-490/1]
RORSPM50-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM50-25-LC[50-490/1]
RORSPM60-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM60-15-LC[50-490/1]
RORSPM60-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM60-20-LC[50-490/1]
RORSPM60-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM60-25-LC[50-490/1]
RORSPM60-30-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM60-30-LC[50-490/1]
RORSPM80-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM80-25-LC[50-490/1]
RORSPM80-30-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM80-30-LC[50-490/1]
RORSPM80-35-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM80-35-LC[50-490/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material ID d
(mm)
Tratamiento de superficies Longitud L (Longitud estándar) [L]
(mm)
Longitud L (Configurable en incrementos de 1 mm) [Alteración LC]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio8Anodizado claro100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio8Anodizado claro-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio10Anodizado claro100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio10Anodizado claro-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio12Anodizado claro100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio12Anodizado claro-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio10Anodizado claro100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio10Anodizado claro-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio12Anodizado claro100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio12Anodizado claro-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio15Anodizado claro100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio15Anodizado claro-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio20Anodizado claro100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Aluminio] Aleación de aluminio20Anodizado claro-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio12Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio12Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio15Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio15Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio20Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio20Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio15Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio15Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio20Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio20Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio25Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500 / ~1000[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro-50 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 10458Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 10458Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104510Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104510Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104512Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104512Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104510Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104510Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104512Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104512Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104515Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104515Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104520Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104520Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104512Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104512Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104515Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104515Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104520Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104520Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104525Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104525Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104515Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104515Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104520Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104520Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104525Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104525Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104530Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104530Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104525Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104525Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104530Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104530Niquelado sin electrodos-50 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104535Niquelado sin electrodos100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~100 / ~300 / ~500[Acero] Acero al carbón 104535Niquelado sin electrodos-50 ~ 490

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: este rodillo tiene un diámetro exterior ajustado y tolerancias geométricas. Uso en transportistas que requieren precisión.

Ejemplo

Rodillos de precisión: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Rodillo de metal Método de montaje Recto Forma de rodillo Recto
Material de rodamiento Acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico