(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire: grupo, distancias/ángulos de pulverización opcionales (Números de pieza)

Boquillas de aire: grupo, distancias/ángulos de pulverización opcionales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire: grupo, distancias/ángulos de pulverización opcionales
  • Boquillas de aire: grupo, distancias/ángulos de pulverización opcionales
  • Boquillas de aire: grupo, distancias/ángulos de pulverización opcionales
  • Descuento por volumen

· Escribe: Boquillas de soplado de aire
· Fuente de aire: Compresor
· Tipo de golpe: Estándar
· Categoría: Cuerpo principal de la boquilla
· Patrón de golpe: Redondo, dispersar

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire radial: imagen relacionada
 
· Materiales
[M] Material: SUS303

Especificaciones

Número de parte-Dirección de pulverización de aire
AEDA2-F
Número de parteDirección de pulverización de aireOrificioDTLCaudal de aire NL/Min
(para 0.3 MPa)
Peso (g)Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~910~1920~50
AEDA2F (30 ° delantero)8-Ø1.614R1/42224015    
S (Lado)2333015.5
B (15 ° trasero)2635017.5
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, utilice el sitio web de Misumi.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AEDA2-B
AEDA2-F
AEDA2-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de pulverización θ (a 0.5 MPa)
(deg)
La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)
(NL/minuto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100330

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Boquillas de aire radial: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Redondo / Difuso Fuente de aire Compresor Material Acero inoxidable 303
Tipo de golpe Estándar Tipo Boquillas de soplado de aire Fluido Aplicable Aire comprimido
Dimensión nominal del tornillo 2(R1/4) Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico