(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes transportadores - tipo I (Números de pieza)

Soportes transportadores - tipo I

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Soportes de transportador en forma de I: imagen relacionada
 ①Bracket②Extrusión de aluminio③Placa base④Tornillo de ajuste de nivel⑤Caster
[M] MaterialAcero inoxidable 304AluminioAceroAceroEjeRueda
AceroPlástico
[ S ] Tratamiento de superficies2BAnodizado claroCromato trivalenteCromato trivalenteCromato trivalente-
[ ! ]Los soportes se envían desmontados. Se requiere montaje por parte de los clientes.

Especificaciones

Número de parte-X -L
   
Tipo Forma
CSTS A-X100-L800

Número de parteX
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
TipoForma
CSTSA
(Ajustador)
C
(Castor)
50~200100~490
500~690
700~990
1000~1200

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSTSA-X[50-200/1]-L[100-1200/1]
CSTSC-X[50-200/1]-L[100-1200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Longitud [L]
(mm)
Ancho [X]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de montaje nivelador (A)100 ~ 120050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de Ruedita (C)100 ~ 120050 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de transportador aplicable Transportador de correa plana