(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Husillos de Bolas - Diámetero de tornillo 12mm o 15mm con tuerca compacta. (Números de pieza)

Diámetro del eje del husillo de bolas laminadas 12 pasos 4: imagen relacionada
Diámetro del eje del husillo de bolas laminadas 12 pasos 4: imagen relacionada
Diámetro del eje del husillo de bolas laminadas 12 pasos 4: imagen relacionada
· Materiales
Tipo de tuerca TipoGrado de exactitudDiámetro del ejeDirigirEje del tornilloTuerca
EstándarF, P configurables[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Compacto
Tuerca
BSSCBSSCKC10124Acero al carbón 1055Endurecimiento por induccion
56 to 62HRC
JIS SCM420HCementado
58 to 62HRC
155, 10
* Collar incluido
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro
* Collar incluido
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro
 

Especificaciones

Número de piezaLFP
BSSC1204300    
BSSCK1505300F15P6
Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaIncrementos de 1 mmYABDiámetro de la bolaDiámetro del centro de la bolaDiámetro de la raíz del tornilloNumero de circuitosCapacidad de carga básicaHolgura axialDirección de giro
TipoEje de tornillo O.D.DirigirL* F* PC (dinámico) kNCo (estático) kN
Compacto
Tuerca
C10BSSC1204150 to 800158L-65212.25(10.4)4 vueltas,
1 fila
2.795.270.05 o menosDerecho
BSSCK15 to 245 to 8L- (50+F)
BSSC1505150 to 12001510L-6733223.17515.5(12.25)3 vueltas,
1 fila
4.147.060.10 o menos
BSSCK15 to 306 to 10L- (52+F)
BSSC10200 to 12001510L-6748374.257.45
BSSCK15 to 306 to 10L- (52+F)
* F y P son configurables solo para BSSCK. [!] F ≤ Px3 kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaPrecio unitario de 1 a 4 piezas.
L150 to 200L201 to 400L401 to 600L601 to 800L801 to 900L901 to 1200
Compacto
Tuerca
C10BSSC120411,63011,63012,73014,800
BSSC150512,98013,40013,83014,94015,66016,830
BSSC151012,98012,98013,22014,57015,30015,850

Modificaciones

Diámetro del eje del husillo de bolas laminadas 12 pasos 4: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer el método de instalación, consulte >> haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSSC1204-[150-800/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

150 ~ 800

Cargando…

  1. 1

Más información

Diámetro del eje del tornillo de bola rodada 12 Plomo 4: imagen relacionada
■ Combinación con unidades de soporte
Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de parteFormaLado fijoLado de apoyoPágina
TipoNo.
BSSC1204BSV10SCuadrado
Perfil bajo
 >> Haga clic aquí
BUV10 >> Haga clic aquí
BRW10SRedondo >> Haga clic aquí
BUR10 >> Haga clic aquí
1505
10
BSV12Cuadrado
Perfil bajo
 >> Haga clic aquí
BUV12 >> Haga clic aquí
BRW12Redondo >> Haga clic aquí
BUR12 >> Haga clic aquí
[ ! ]Además de los números de pieza que se muestran arriba, una variedad de unidades de soporte también están disponibles. (>> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí )
■ Combinación con soportes de tuerca
Número de parte del tornillo de bolaSoporte de tuerca recomendado
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de partePágina
TipoNo.
BSSC1204BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
1204C>> Haga clic aquí
15051505C>> Haga clic aquí
101510C>> Haga clic aquí
[ ! ]Además de los números de pieza que se muestran arriba, también están disponibles una variedad de soportes de tuerca. (>> Haga clic aquí )
■Notas
[ ! ]Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
[ ! ]Para la precisión de los husillos de bolas, consulte >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
[ ! ]Para obtener detalles de las unidades de soporte, consulte >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí
[ ! ]Precauciones: No permita que las tuercas sobrepasen su carrera ni retire las tuercas de los ejes de los tornillos.
Puede provocar la caída de las bolas o dañar las piezas de recirculación de bolas.
[ ! ]El collar incluido se empaqueta junto con el cuerpo principal de los tornillos de bolas. Guarde este collar incluido con cuidado, ya que es necesario cuando se acopla con unidades de apoyo.
[ ! ]No incline el montaje del tornillo de bola, ya que la tuerca puede girar fuera del eje debido a su propio peso.

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

Rendimiento de la grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Destaca en resistencia al calor, estabilidad a la oxidación y adhesión. Además, se reducen las salpicaduras o fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Grasa especial para guías lineales, husillos de bolas, etc. para uso en salas blancas.

Detalles de las dimensiones del chavetero

Ubicado en P en el extremo del eje lateral fijo

Diámetro del ejebt
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
(N9)
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
6-72 -0.004
-0.029
1.2 +0.1
0
8-1031.8
11-1240
-0.03
2.5
13-1753.0
18-2063.5

Componentes periféricos

Están disponibles combinaciones de las siguientes piezas.

Unidades de apoyo
(Cuadrado, perfil bajo)
Unidades de apoyo
(redondo)
Soportes de tuerca
(Tipo de bloque)
Ejemplo de montaje

Combinación con unidades de soporte y soporte de tuerca

Combinación con unidades de soporte

Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaForma Lado fijoLado de apoyoEnlace
TipoNúmero
BSSC1204BSV10SCuadradoDetalle aquí
BUV10Perfil bajoDetalle aquí
BRW10SRedondoDetalle aquí
BUR10Detalle aquí
1505
10
BSV12CuadradoDetalle aquí
BUV12Perfil bajoDetalle aquí
BRW12RedondoDetalle aquí
BUR12Detalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otras unidades de soporte disponibles.

Combinación con soporte de tuerca

Número de parte del tornillo de bolaSoportes de tuerca recomendados
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaEnlace
TipoNúmero
BSSC1204BNFB1204CDetalle aquí
BNFM
1505BNFR1505CDetalle aquí
10BNFA1510CDetalle aquí

Información de Soporte

Tipo de método de montaje

Métodos de instalaciónVelocidad rotacional máx. (rpm)ExactitudUnidad de soporte sugerida
Intermedio – alta velocidad
Aplicaciones
* Método de instalación más comúnmente seleccionado
Aplicaciones de velocidad intermediaAplicaciones de baja velocidad
* Para ejes de longitud corta
Altura mediaElevadoMedio
Se seleccionaron los tipos estándar BRW y BUR.Se seleccionó el tipo estándar BRW.Se seleccionó el tipo BRWE.

Para más detalles, haga clic aquí.

Husillos de bolas de precisión

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de longitud efectiva de rosca (V300) y en una revolución (V2π) para tornillos de posicionamiento (JIS B 1192-1997, serie de grado de precisión C).

Grado de precisiónC3C5
ArtículoV300V2πV300V2π
Valor estandar86188

Unidad: µm

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de la longitud efectiva de la rosca (V300) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct).

Grado de precisiónCt7ct10
V30050210

Unidad: µm

[!]El error de recorrido medio real (ep) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct) se obtiene:

TérminoSímboloSignificado
media real
error de viaje
episodioDiferencia entre el viaje medio real y el viaje especificado.
VariaciónV300Variación para una luz de 300 mm tomada arbitrariamente de la longitud efectiva de la rosca.
V2πVariación para una revolución arbitraria (2πrad).
LongitudLuLongitud efectiva del tornillo.

Para más detalles, haga clic aquí .

Precauciones

(1) Al quitar la tuerca de bolas del eje del husillo, la bola se cae y el husillo de bolas queda inutilizable. No desmonte los tornillos de bolas.
Puede atraer polvo y degradar la precisión del ensamblaje.
Utilice ejes temporales exclusivos al retirar las tuercas de bolas.

(2) No deje que la tuerca del husillo de bolas se salga. Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.

(3) No incline el conjunto del husillo de bolas ya que una tuerca del husillo de bolas puede salirse del eje del husillo debido a su propio peso.
Especialmente cuando se utiliza un husillo de bolas verticalmente, coloque un mecanismo de prevención de caída ya que una tuerca de husillo de bolas puede girar debido a su propio peso.

(1) No quitar la tuerca

(2) No dejes que una nuez se invada

(3) Precaución por caída libre

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Laminado Forma de brida Brida compacta
Grado de exactitud C10 Eje de tornillo O.D.(φ) 12 Dirigir(mm) 4
Precarga Sin precarga Tipo de tuerca Tuercas estándar Condición de uso Estándar
Dirección de giro Derecho Holgura axial 0.05 o menos Estructura de la tuerca Simple
Método de recirculación Tipo de deflector final Numero de circuitos(Filas X Giros) 1×4 Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 2790
Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 5270 Tipo de grasa Estándar Longitud final del eje F(mm) 15
Diámetro del eje P(φ) 8 Dimensión del extremo del eje (fijo, configurable) Fijo Tamaño de la tuerca Compacto

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
回答: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
質問: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
回答: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
質問: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
回答: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
質問: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
回答: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
質問: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
回答: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
質問: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
回答: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
質問: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
回答: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
質問: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
回答: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
質問: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.
回答: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.

Ve otra pregunta frecuente (6 piezas) Cerrar