(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillos industriales para transportadores - cepillo cilíndrico de paso configurable (Números de pieza)

Cepillos industriales para transportadores - cepillo cilíndrico de paso configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BRUSNP20-[50,​60,​80,​100]-[100,​150,​250,​350]-[20-320/5]-[20,​40]

Roll Brush - Channel Roll Brush - Pitch Confi gurable: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Cepillo de filamento[M] Tubo, buje, pieza de conexión
BRUSNPNylon 6Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-D-L-L1-P
BRUSNP20-60-250-200-20
■ Pitch configurable
Número de parteDLL1
Incremento de 5 mm
PVhdHMPotencia del motor adecuada
(Unidad: kW) [! ] Valor de referencia
TipoD1
BRUSNP2050100
150
250
350
20~320

[ ! ]L1≤L-30
20

40
125.50.313.540.4
6014.5
8023.50.75
10032.5
IDTolerance (bujes)
LV
100H9
150
250
350+0.1/0

Modificaciones

Roll Brush - Channel Roll Brush - Pitch Confi gurable: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRUSNP20-[50,​60,​80,​100]-[100,​150,​250,​350]-[20-320/5]-[20,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cepillo L1
(mm)
Cepillo OD D
(mm)
Paso de cepillo P
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020 ~ 32050 ~ 10020 ~ 40100 ~ 350

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Precaución de uso
LifeLa vida útil del cepillo variará según las condiciones de uso y la frecuencia. Los filamentos pueden romperse o caerse según las condiciones de uso. No tire indebidamente de los filamentos ni desmonte el cepillo.
②El límite de temperatura máxima para los filamentos es de 100°C. Los filamentos se derretirán y caerán a más de 100°C.
YlonEl nylon 6 se disuelve en ácido clorhídrico fuerte, ácido sulfúrico, ácido fórmico y ácido fenólico.
LengthLa longitud del contacto de la prensa del cepillo debe ser de 2 mm o menos. No presione más de lo necesario.
⑤Utilice el cepillo a menos de 1000 rpm.
Values Los valores de potencia del motor que se muestran son experimentales solo como referencia. La potencia real del motor necesaria puede ser mayor dependiendo de cómo se use el cepillo.
■ Precauciones de uso y almacenamiento.
Tenga cuidado con la deformación de los filamentos en el almacenamiento. Si el cepillo se deja en contacto con las piezas de trabajo mientras se almacena, los filamentos pueden deformarse plásticamente. También evite las puntas de filamento de los contactos cuando almacene los cepillos solos.
②Secar antes del almacenamiento.
③ Retire cualquier objeto extraño del pincel.
④ No lo use a altas temperaturas entorno o cerca del fuego.

Ejemplo

Roll Brush - Channel Roll Brush - Pitch Confi gurable: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipos Cepillo Rollo, Tipo Configurable de Paso