(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de Metal - Endurecidas. (Números de pieza)

Arandelas de Metal - Endurecidas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Número de pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Grado estándarGrado de precisión
WSSBHWASBHAcero al carbono 1045(Óxido negro)45~50HRC
WSSMHWASMHNiquelado sin electrolítico
WSSSHWASSH440C o 420 acero inoxidable-
[ ! ]Dependiendo del grosor y la longitud, el tipo endurecido de acero al carbón 1045 puede ser inferior a 45HRC.
[ ! ]El tipo endurecido de acero inoxidable (WSSSH, WASSH) puede decolorarse al endurecerse.
 

Especificaciones

Número de parte-V-T
WASBH14-10-5
Número de parteVT
TipoD
- Grado estándar -
WSSBH
WSSMH
WSSSH

- Grado de precisión -
WASBH
WASMH
WASSH
4212
52312
623412
8234561235
102345681235
1234568101235
134568101235
144568101235
15456810121235
16456810121235
20456810121516235
25681012151620235
308101215162025235
351012151620253510
40101215162025303510
50101215162025303510
6015162025303510

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WASBH4-2-[1,​2]
WASBH5-[2,​3]-[1,​2]
WASBH6-[2,​3,​4]-[1,​2]
WASBH8-[2,​3,​4,​5,​6]-[1,​2,​3,​5]
WASBH10-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[1,​2,​3,​5]
WASBH12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASBH13-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASBH14-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASBH15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASBH16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASBH20-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[2,​3,​5]
WASBH25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[2,​3,​5]
WASBH30-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[2,​3,​5]
WASBH35-[10,​12,​15,​16,​20,​25]-[3,​5,​10]
WASBH40-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASBH50-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASBH60-[15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASMH4-2-[1,​2]
WASMH5-[2,​3]-[1,​2]
WASMH6-[2,​3,​4]-[1,​2]
WASMH8-[2,​3,​4,​5,​6]-[1,​2,​3,​5]
WASMH10-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[1,​2,​3,​5]
WASMH12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASMH13-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASMH14-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASMH15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASMH16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASMH20-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[2,​3,​5]
WASMH25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[2,​3,​5]
WASMH30-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[2,​3,​5]
WASMH35-[10,​12,​15,​16,​20,​25]-[3,​5,​10]
WASMH40-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASMH50-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASMH60-[15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASSH4-2-[1,​2]
WASSH5-[2,​3]-[1,​2]
WASSH6-[2,​3,​4]-[1,​2]
WASSH8-[2,​3,​4,​5,​6]-[1,​2,​3,​5]
WASSH10-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[1,​2,​3,​5]
WASSH12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASSH13-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASSH14-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASSH15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASSH16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASSH20-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[2,​3,​5]
WASSH25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[2,​3,​5]
WASSH30-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[2,​3,​5]
WASSH35-[10,​12,​15,​16,​20,​25]-[3,​5,​10]
WASSH40-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASSH50-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASSH60-[15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WSSBH4-2-1
WSSBH4-2-2
WSSBH5-2-1
WSSBH5-2-2
WSSBH5-3-1
WSSBH5-3-2
WSSBH6-2-1
WSSBH6-2-2
WSSBH6-3-1
WSSBH6-3-2
WSSBH6-4-1
WSSBH6-4-2
WSSBH8-2-1
WSSBH8-2-2
WSSBH8-2-3
WSSBH8-2-5
WSSBH8-3-1
WSSBH8-3-2
WSSBH8-3-3
WSSBH8-3-5
WSSBH8-4-1
WSSBH8-4-2
WSSBH8-4-3
WSSBH8-4-5
WSSBH8-5-1
WSSBH8-5-2
WSSBH8-5-3
WSSBH8-5-5
WSSBH8-6-1
WSSBH8-6-2
WSSBH8-6-3
WSSBH8-6-5
WSSBH10-2-1
WSSBH10-2-2
WSSBH10-2-3
WSSBH10-2-5
WSSBH10-3-1
WSSBH10-3-2
WSSBH10-3-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Grosor / Tolerancia de longitud Exactitud
1 Pieza(s)

10 Días o más

10421 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052 ~ 31 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1062 ~ 41 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1082 ~ 61 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10102 ~ 81 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10123 ~ 101 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10134 ~ 101 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10144 ~ 101 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10154 ~ 121 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10164 ~ 121 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10204 ~ 162 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10256 ~ 202 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10308 ~ 252 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

103510 ~ 253 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104010 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

105010 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

106015 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10421 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052 ~ 31 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1062 ~ 41 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1082 ~ 61 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10102 ~ 81 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10123 ~ 101 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10134 ~ 101 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10144 ~ 101 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10154 ~ 121 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10164 ~ 121 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10204 ~ 162 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10256 ~ 202 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10308 ~ 252 ~ 5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

103510 ~ 253 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104010 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

105010 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

106015 ~ 303 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10421 ~ 2[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052 ~ 31 ~ 2[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1062 ~ 41 ~ 2[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1082 ~ 61 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10102 ~ 81 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10123 ~ 101 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10134 ~ 101 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10144 ~ 101 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10154 ~ 121 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10164 ~ 121 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10204 ~ 162 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10256 ~ 202 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

10308 ~ 252 ~ 5[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

103510 ~ 253 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104010 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

105010 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

106015 ~ 303 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.01Grado de precisión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10421[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10422[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10521[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10522[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10531[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10532[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10621[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10622[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10631[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10632[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10641[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10642[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10821[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10822[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10823[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10831[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10832[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10833[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10841[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10842[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10843[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10851[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10852[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10853[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10855[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10861[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10862[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10863[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10865[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101021[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101022[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101023[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101031[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101032[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101033[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.1Grado estándar

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión seleccionable
Dureza(HRC) 45 a 50HRC