(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Correas planas - acero inoxidable (Números de pieza)

Correas planas - acero inoxidable

Bandas de acero inoxidable que tienen excelente planitud, resistencia al calor y conductividad.

  • Componentes inCAD
Cinturones de acero inoxidable: imagen relacionada
[ ! ]Características de los cinturones >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] MaterialEspesor
(mm)
Peso
kg/m2
Estrés permitido
kg/cm
Min. Diámetro de la polea
ømm
Temperatura de uso continuo ° CResistencia eléctrica de superficie ΩCoeficiente de fricción
(Ref. Contra acero pulido)
[H] Superficie
Dureza HV
El módulo de Young
kgf/mm2
Expansión de calor
Coeficiente x10 -6/° C
STHBLT[ M ] acero inoxidable 304H0.10.8450-80~1100.20.2370 o más1970017.3
0.151.2675-80~1200.3
0.21.68100-80~1300.5

Especificaciones

Número de parte-Ancho de la banda (mm)-Longitud de la banda L (m)
     
Tipo Espesor de la correa    
STHBLT 0.15-25-2.24
Número de parteAncho de banda W (mm)
Incremento de 1 mm
Longitud de la banda L (m)
Incremento de 0.01 m
TipoEspesor de correa T (mm)
STHBLT0.1
0.15
0.2
10~200.50~10.00
21~300.80~10.00
31~40
41~50
51~60
61~70
71~80
81~90
91~100
101~120
121~140
141~150
[ ! ]Para las selecciones de cinturones, ver >> Datos técnicos Haga clic aquí
[ ! ]Para ver un ejemplo de transportador con este cinturón, consulte >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STHBLT0.1-10-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-11-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-12-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-13-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-14-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-15-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-16-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-17-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-18-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-19-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-20-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-21-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-22-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-23-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-24-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-25-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-26-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-27-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-28-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-29-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-30-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-31-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-32-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-33-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-34-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-35-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-36-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-37-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-38-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-39-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-40-[0.66-10/0.01]
STHBLT0.1-41-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-42-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-43-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-44-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-45-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-46-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-47-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-48-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-49-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-50-[0.66-10/0.01]
STHBLT0.1-51-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-52-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-53-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-54-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-55-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-56-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-57-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-58-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-59-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-60-[0.66-10/0.01]
STHBLT0.1-61-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-62-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-63-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-64-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-65-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-66-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-67-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-68-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-69-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-70-[0.77-10/0.01]
STHBLT0.1-71-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-72-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-73-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-74-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-75-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-76-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-77-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-78-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-79-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-80-[0.77-10/0.01]
STHBLT0.1-81-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-82-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-83-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-84-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-85-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-86-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-87-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-88-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-89-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-90-[0.77-10/0.01]
STHBLT0.1-91-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-92-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-93-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-94-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-95-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-96-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-97-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-98-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-99-[0.8-10/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda W (mm)
(mm)
Espesor
(mm)
Unidad de masa
(kg/m2)
Tensión admisible
(N/mm)
Min. Diámetro de la polea
(φ)
Longitud de circunferencia de la correa
(m)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10100.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10110.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10120.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10130.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10140.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10150.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10160.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10170.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10180.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10190.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10200.10.84500.5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10210.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10220.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10230.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10240.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10250.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10260.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10270.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10280.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10290.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10300.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10310.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10320.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10330.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10340.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10350.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10360.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10370.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10380.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10390.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10400.10.84500.66 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10410.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10420.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10430.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10440.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10450.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10460.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10470.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10480.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10490.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10500.10.84500.66 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10510.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10520.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10530.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10540.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10550.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10560.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10570.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10580.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10590.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10600.10.84500.66 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10610.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10620.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10630.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10640.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10650.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10660.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10670.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10680.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10690.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10700.10.84500.77 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10710.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10720.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10730.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10740.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10750.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10760.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10770.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10780.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10790.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10800.10.84500.77 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10810.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10820.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10830.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10840.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10850.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10860.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10870.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10880.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10890.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10900.10.84500.77 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10910.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10920.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10930.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10940.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10950.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10960.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10970.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10980.10.84500.8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10990.10.84500.8 ~ 10

Cargando…

Más información

■ Puntos de precaución sobre usos
[ ! ]Las correas con un espesor de 0.1 - 0.15 no son adecuadas para aplicaciones de transferencia acumulada.
[ ! ]No aplique choques en la dirección del grosor debido a la delgadez del material.
[ ! ]La vida útil de la correa se reducirá si se abolla.
[ ! ]Cuando cargue artículos en la correa, use toboganes deslizantes para evitar cargas de choque.
[ ! ]No continúe usándolo con materias extrañas atrapadas entre la correa y los soportes de la correa, las guías de la pieza de trabajo, etc.
[ ! ]Las superficies del producto que entran en contacto con la correa deben ser más suaves que la correa.
[ ! ]Use poleas y ruedas locas dedicadas.
[ ! ]Los cinturones no se pueden tensar desde la parte posterior.

■ resistencia contra los alimentos
ComidaCorrea de acero inoxidable
STHBLT
Levadura
Hoja de té
Aceite de oliva
Fruta
Anacardos
Crema
especia
Grano
Granos de café
Harina
Grano de arroz
Pescado
Azúcar
sal
Agua salada
gordo
Aceite de cocina
Jarabe
Salsa de soja
Vinagre
Salsa
Melaza
Carne
Mantequilla
Pan de molde
Aceite de cacahuete
Cerveza
Margarina
Mayonesa
Agua
Manteca de cerdo

■ resistencia química
Nombre químicoCorrea de acero inoxidable
STHBLT
Alcohol isopropílico
Etanol
Cloruro de potasio
Cloruro de calcio
Ácido clorhídrico (gas)×
Ácido clorhídrico (5% o menos)×
Ácido clorhídrico (5 a 36%)×
Soda caustica
Solución de soda cáustica (50%)
Aceite volatil
Álcali fuerte
Ácido fuerte×
Aceite ligero
Acetato de etilo
Hipoclorito de sodio (solución no diluida)×
Hipoclorito de sodio (600 ppm)×
Álcali débil
Ácido débil
Jabón
Aceite de mecanizado
Gasóleo
Tolueno
Naftalina
Parafina
Fenol
Aceite antioxidante
Aceite de máquina
Metanol
Ácido sulfúrico (10%)×
Ácido sulfúrico (50%)×
Ácido sulfúrico (70%)×
Ácido sulfúrico (98%)×
○: no afectado en absoluto △: ligeramente afectado ×: gravemente afectado
[ ! ]La tabla anterior muestra la adecuación en la condición en la que los materiales que incluyen productos químicos y aceite se cargan en la superficie de la correa y se transportan a temperatura ambiente. Las tablas pueden no aplicarse si las correas están completamente sumergidas o a temperaturas más altas que las normales.
[ ! ]Se debe tener cuidado con las oxidaciones resultantes de cloruros y ácidos.

Ejemplo

Cinturones de acero inoxidable: imagen relacionada
 

Información básica

Especificaciones de la correa Uso genera Color de cubierta de superficie Plata Material de cubierta de superficie Acero inoxidable 304H
Forma de cubierta de superficie Plano Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal 0.2 Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso 0.2
Filo del cuchillo(mm) No provisto