(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de sujeción de panel (Números de pieza)

Soportes de sujeción de panel
  • Descuento por volumen

Se monta fácilmente insertando la sección en forma de T y girando 90 grados. Compatible con paneles de 3 mm y 5 mm.

  • Componentes inCAD
Soportes de sujeción de paneles: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliamida

Especificaciones

Número de parte
HCBS8
Número de parteMasaP
Grosor del panel aplicable
TipoNo.
HCBS52.63~5
63.9
86.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCBS5
HCBS6
HCBS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de sujeción de paneles: imagen relacionada
 

Información básica

Material Resina Material Poliamida