(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pestillos de tracción - carga media, acero (Números de pieza)

Pestillos de tracción - carga media, acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cierres de tracción con fuerza de tracción de 25 kg - Acero inoxidable

  • Componentes inCAD
Cierres de acero inoxidable - Carga media: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero inoxidable 304Pulido en tambor

Especificaciones

Número de parte
PKWSA1
Número de parte* Fuerza de tracción N (kgf)Masa
(g)
TipoNo.
PKWSA1245(25)80
[ ! ]* La fuerza de tracción es el valor de referencia para una distancia de tracción de 1 mm.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PKWSA1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Carga de tensión(N) 245 Tipos Cierres de acero inoxidable para cargas medianas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PKWSA1 de la serie Pestillos de tracción - carga media, acero.