(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras de aluminio -Tornillos de cabeza extra baja- (Números de pieza)

Bisagras de aluminio -Tornillos de cabeza extra baja-:
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063,
Buje: poliacetal
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte
HHPSN6
Número de parte* Carga permitidaMasa gLWKPJSd a travésD avellanadoETuerca de tornillo
TipoNo.kgNTornilloCantidadTuercaCantidad
HHPSNT5109822473611257.5215.5105CBSA5-64HNTT5-54
634488.5308326.5115.5CBSA6-8HNTT6-6
849636213371042CBSA6-10HNTT8-6
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras de aluminio -Tornillos de cabeza extra baja-:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPSNT5
HHPSNT5-SET
HHPSNT6
HHPSNT6-SET
HHPSNT8
HHPSNT8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)6263

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Bisagras de aluminio -Tornillos de cabeza extra baja-:
Tornillo de cabeza extra baja (>> Haga clic aquí )
Tornillo de cabeza (>> Haga clic aquí )
Al montar las bisagras en los paneles, se recomiendan tuercas de bisagra con ranura en T en >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras de aluminio -Tornillos de cabeza extra baja- Material del cuerpo Aleación de aluminio 6063
Acabado superficial Anodizado claro