(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de montaje para manijas (Números de pieza)

Placas de montaje para manijas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·esta tuerca es útil cuando se usa en combinación con el mango de nylon UPCN.

Placas de montaje para manijas:
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
UPCNAT117
Número de parteL1ABNMangoMasa de referencia (g)
TipoL
UPCNAT90108.5199.255.5UPCN1931
93.5112216.5UPCN2136
11713926118.5UPCN2655
1321562712UPCN2764
1792042812.5UPCN2888

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UPCNAT90
UPCNAT93.5
UPCNAT117
UPCNAT132
UPCNAT179
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1093.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10179

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Placas de montaje para manijas:
 

Información básica

Tipo Placas de montaje y tuercas para mango Tipo Placas de montaje para manija (para manija de nylon) Material Acero inoxidable 304
Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico