(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, rectas, de fundición. (Números de pieza)

Manijas - Tipo U, rectas, de fundición.
  • Descuento por volumen

Método de montaje: barrenos avellanados. Disponibles acero inoxidable 304 con tratamiento superficial pulido. Longitud seleccionable.

[Montaje externo] Manijas fundidas (acero inoxidable):
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[S] Tratamiento de superficie: acabado pulido

Especificaciones

Número de parte
UWSD100
UWASND80
Número de parteL1HhTAWRNCarga permisible (N)Masa (g)
TipoLMedianteAvellanado
UWASND8096322061812204.58.5500 97
10011623116
150170463092216306.512.5301
200220463092216306.512.5354

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWASND80
UWASND100
UWASND150
UWASND200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001232
1 Pieza(s)Disponible

4 Días

Existencias

101501646
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102001646

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de fundición Funcion adicional Ninguno
Carga permisible(N) 500 Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Pulido
Método de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico