(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de sello de cabeza de perno - roscadas, tipo fijo (Números de pieza)

Arandelas de sello de cabeza de perno - roscadas, tipo fijo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo fijo roscado de arandelas de sellado.

  • Componentes inCAD
Arandelas de sello - Estilo de rosca, tipo estándar: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo①Parte de metal②CauchoRango de temperatura de funcionamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
GSWMEquivalente al acero bajo en carbónCromato Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Shore A65-30~100°C
GSWMFCaucho Fluoro (FKM)Shore A70-10~200°C
SGSWMFAcero inoxidable 304-Caucho Fluoro (FKM)Shore A70-10~200°C
[ ! ]Asegúrese de ver la Precaución para la fijación que se muestra a continuación.

Especificaciones

Número de parte
GSW4
SGSWMF6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTDPerno AplicableMax. Presión permitidaValor de referencia
Par de apriete N · mTamaño de la pieza de aplicaciónVolumen
Tasa de descuento
ID del agujero máx.Cara de apriete OD min.Biselado máx.
TipoNo.mín.máx.50~99
GSWM (Caucho nitrilo)

GSWMF (Goma fluorada)

SGSWMF (Acero inoxidable)
Caucho Fluoro
317.8M35 MPa0.71.23.35.40.2420
41.310.2M45 MPa12.24.470.2420
512.5M55 MPa2.23.85.380.2420
614M610 MPa38.56.5100.2420
817.5M810 MPa4.5208.7130.4-
101.520.3M1010 MPa62510.8150.4-
12224.3M1210 MPa85613.717.50.4-
1630.3M1610 MPa1012517.5230.8-
20336.5M2010 MPa4013521.5280.8-
2442.8M2410 MPa6019025340.8-
[ ! ]Utilice aire por debajo de 0,98 MPa.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GSWM3
GSWM4
GSWM5
GSWM6
GSWM8
GSWM10
GSWM12
GSWM16
GSWM20
GSWM24
GSWMF3
GSWMF4
GSWMF5
GSWMF6
GSWMF8
GSWMF10
GSWMF12
GSWMF16
GSWMF20
GSWMF24
SGSWMF3
SGSWMF4
SGSWMF5
SGSWMF6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Perno aplicable M
(mm)
Material de retención Material de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)