(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas locas - con cubo, paso doble (Números de pieza)

Ruedas dentadas locas - con cubo, paso doble
  • Descuento por volumen

Las ruedas guía cuyos cojinetes están integrados en ambos lados de las ruedas dentadas de doble paso.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
Cuerpo principalRodamiento
DRCBWAcero al carbono 1045 (punta de diente endurecida por inducción)Acero(Óxido negro)
· Para ejes en voladizo >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
· Para los ajustes de tensión lateral del eje no motor, consulte la Unidad tensora en >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes
DRCBW2040-23
Número de parteNúmero de dientesdDpDoDhCuboTDimensión del rodamiento
TipoNo.HLNo.D1b
DRCBW20402120 86.1792346925 7.26904ZZ379
2325 94.1510036776905ZZ429
2525102.1410836636905ZZ429
20501925 97.78105417328 8.76005ZZ4712
2130107.72115486006ZZ5513
2530127.67135486006ZZ5513
20601930117.3412655834011.76206ZZ6216
2530 153.21625580456206ZZ6216

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DRCBW2040-21
DRCBW2040-23
DRCBW2040-25
DRCBW2050-19
DRCBW2050-21
DRCBW2050-25
DRCBW2060-19
DRCBW2060-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara Cadena No. (Paso de cadena) Número de dientes
(T)
Diámetro de orificio D (o d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020402120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020402325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020402525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020501925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020502130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020502530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020601930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020602530

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Forma B Tipo Engranaje Numero de pistas Unica fila
Material Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción) Tipo de cadena Tipo de doble paso Tipo de eje Rodamientos dobles
Tratamiento de superficies Pavonado