(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza plana empotrados en cruz con arandela de resorte capturada (Números de pieza)

Tornillos de cabeza plana empotrados en cruz con arandela de resorte capturada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma: cabeza panorámica
· Forma adicional: Lavadora incluida

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca empotrada en cruz ensamblados con arandela: imagen relacionada
· Materiales
WSET
WSETS
Tornillo[ M ] Material: acero inoxidable 304
ArandelasArandela de resorte JIS B 1251
Arandela Plana JIS B 1256
Tornillo[M] Material: equivalente de acero al carbono SWCH
ArandelasArandela de resorte JIS B 1251
Arandela Plana JIS B 1256
[ S ] Tratamiento de superficiesCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
WSET5-10
Número de parte
Tipo M-L
WSET
WSETS
3-6
8
10
12
4-8
10
12
15
5-8
10
12
15
6-10
12
15
20
MxPAEC (máx.)(una)Número de receso cruzado
3x0.55.52.05.52.42
4x0.77.02.67.03.52
5x0.89.03.38.54.32
6x1.010.53.911.55.13

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WSET3-6
WSET3-8
WSET3-10
WSET3-12
WSET4-8
WSET4-10
WSET4-12
WSET4-15
WSET5-8
WSET5-10
WSET5-12
WSET5-15
WSET6-10
WSET6-12
WSET6-15
WSET6-20
WSETS3-6
WSETS3-8
WSETS3-10
WSETS3-12
WSETS4-8
WSETS4-10
WSETS4-12
WSETS4-15
WSETS5-8
WSETS5-10
WSETS5-12
WSETS5-15
WSETS6-10
WSETS6-12
WSETS6-15
WSETS6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Pan Head Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar