(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías de rodillos cruzados - cojinete o acero inoxidable, serie 1000-3000 (Números de pieza)

Guías de rodillos cruzados - cojinete o acero inoxidable, serie 1000-3000
  • Descuento por volumen

[Características] mecanismo de guía que puede recibir cargas de momento en todas las direcciones.

  • Componentes inCAD
Guías de rodillos cruzados: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaTemperatura, resistente al calor
CRVAcero para rodamientos 5210060HRC~-20~110°C
CRVSAcero inoxidable 440C58HRC~-20~140°C

Especificaciones

Número de parte
CRV3050
■Conversión de número de parte
Número de parte antiguoNúmero de la parte nueva
SVCRV
SVSCRVS
[ ! ]1 juego: Rail Rail 4 piezas
Jaula 2 piezas
[ ! ]Las especificaciones como las dimensiones de instalación y la exactitud son iguales a las de los productos con números de parte antiguos.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
SerieNúmero de parteCarrera (movimiento recíproco)LMxPNúmero de rodillos por jaula de rodillosCapacidad de carga básica
TipoNo.C (dinámico) NCo (estático) N
1000CRV



CRVS
(Acero inoxidable)
102012201x105465478
103020302x107643717
104027403x10109621195
2000203018301x15511011174
204524452x15819082348
206030603x151122742935
3000305028501x25736174062
307548752x251054096770
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CRV1020
CRV1030
CRV1040
CRV2030
CRV2045
CRV2060
CRV3050
CRV3075
CRVS1020
CRVS1030
CRVS1040
CRVS2030
CRVS2045
CRVS2060
CRVS3050
CRVS3075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. (Golpe (movimiento recíproco)) Serie Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 521001020(12)100020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 521001030(20)100030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 521001040(27)100040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 521002030(18)200030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 521002045(24)200045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 521002060(30)200060
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 521003050(28)300050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 521003075(48)300075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C1020(12)100020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C1030(20)100030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C1040(27)100040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C2030(18)200030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C2045(24)200045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C2060(30)200060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C3050(28)300050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C3075(48)300075