(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerraduras para extrusiones de aluminio (Números de pieza)

Cerraduras para extrusiones de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Elección de producto: Cerrar
· Escribe: Cerradura para extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Cerraduras para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HFLOCK5
Número de parteExtrusión (Serie)Accesorios
TipoNo.TornilloTuercaLlave
HFLOCK5HFS5CBM6-204 piezasTuerca M6 dedicada4 piezasLlave2 piezas
6HFS6CBM6-30
8HFS8CBM6-35
8-45HFS8-45CBM6-40

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFLOCK5
HFLOCK6
HFLOCK8
HFLOCK8-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cerraduras para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
 

Información básica

Elección del producto Bloquear Tipo Cerradura para extrusiones de aluminio