(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio - triangulares (Números de pieza)

Anclajes para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero con poco carbono [S] Tratamiento superficial: tratamiento con cromato

Especificaciones

Número de parte
HFDANK6
Número de parteMasa gExtrusión (Serie)Tuerca de tornilloHFGWLd
TipoNo.TornilloCantidadTuercaCantidad
HFSANK6318HFS6CBM6-152HNTT6-6210060403086.5740
8512HFS8*CBM8-15HNTT8-812080504096.51060
HFSANKW6624HFS6CBM6-154HNTT6-64100604033.286.5740
81020HFS8*CBM8-15HNTT8-8120805043.296.51060
* No aplicable a HFS8-45.
[ ! ]Tornillos y tuercas no están incluidos.

Modificaciones

Anclajes para extrusiones de aluminio: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSANK6
HFSANK6-SET
HFSANK6-SST
HFSANK8
HFSANK8-SET
HFSANK8-SST
HFSANKW6
HFSANKW6-SET
HFSANKW6-SST
HFSANKW8
HFSANKW8-SET
HFSANKW8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Extrusión No. Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo regular6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo regular6SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo regular6SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo regular8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo regular8SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo regular8SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 2-Conectado verticalmente6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 2-Conectado verticalmente6SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 2-Conectado verticalmente6SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 2-Conectado verticalmente8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 2-Conectado verticalmente8SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 2-Conectado verticalmente8SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Anclajes para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
 

Información básica

tipo de producto Ancla Tipo Anclajes para extrusiones de aluminio Material Acero bajo en carbón
Acabado superficial Cromato Serie de extrusión HFS