(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de chapa - serie 8-45, forma rectangular y cuadrada (Números de pieza)

Chapas metálicas -Para la serie HFS8-45-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTSSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTSSL
HPTSD8-45
HPTSD8-50Cromato trivalente
SHPTSSAcero inoxidable 304-
SHPTSSL
SHPTSD

Especificaciones

Número de parte
HPTSS8-45
Número de parteMasa
g
TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTSS8-45803.2M8-152M82
SHPTSS8-453
HPTSSL8-451603.244
SHPTSSL8-453
HPTSD8-451503.2
SHPTSD8-453
HPTSD8-502023.2

Modificaciones

Chapas metálicas -Para la serie HFS8-45-: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTSD8-45
HPTSD8-45-SET
HPTSD8-50
HPTSD8-50-SET
HPTSS8-45
HPTSS8-45-SET
HPTSSL8-45
HPTSSL8-45-SET
SHPTSD8-45
SHPTSD8-45-SET
SHPTSS8-45
SHPTSS8-45-SET
SHPTSSL8-45
SHPTSSL8-45-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de forma Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroTipo cuadradoCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroTipo cuadradoCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroTipo cuadradoCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroTipo cuadradoCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroTipo de rectánguloCromado trivalenteNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroTipo de rectánguloCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroTipo de rectánguloCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroTipo de rectánguloCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableTipo cuadradoNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableTipo cuadradoNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableTipo de rectánguloNo provistoNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableTipo de rectánguloNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableTipo de rectánguloNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableTipo de rectánguloNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Chapas metálicas -Para la serie HFS8-45-: imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo cuadrado Detalles del material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8-45 Tornillos Aplicables Tornillos M8