(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Con mango en forma de T, con rosca externa. (Números de pieza)

Manijas - Con mango en forma de T, con rosca externa.
  • Descuento por volumen

Método de montaje: rosca externa. Fabricadas en nylon reforzado con fibra de vidrio y rosca en acero al carbón. Tamaño de la rosca y longitud seleccionable.

  • Componentes inCAD
[Roscado] Manijas en forma de T: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MangoNylon reforzado con fibra de vidrio
(Negro mate)
-
RoscaAcero al carbono 1018 (inserto)Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M-L
TSPM50-4-10
Número de parteMLdMasa de referencia (g)
TipoD
Tipo roscado
TSPM
50410
15
20
1130
532
634
80615
20
25
1653
865
1069

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSPM50-4-10
TSPM50-4-15
TSPM50-4-20
TSPM50-5-10
TSPM50-5-15
TSPM50-5-20
TSPM50-6-10
TSPM50-6-15
TSPM50-6-20
TSPM80-6-15
TSPM80-6-20
TSPM80-6-25
TSPM80-8-15
TSPM80-8-20
TSPM80-8-25
TSPM80-10-15
TSPM80-10-20
TSPM80-10-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de agarre D
(mm)
Nominal del hilo M Rosca Parte Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10801025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Funcion adicional Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Rosca macho
Espesor de agarre(mm) 20 Altura completa(mm) 43