(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, redondos, angulares, con montaje externo. (Números de pieza)

Manijas - Tipo U, redondos, angulares, con montaje externo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Manijas - Tipo U, redondos, angulares, con montaje externo.
  • Manijas - Tipo U, redondos, angulares, con montaje externo.
  • Manijas - Tipo U, redondos, angulares, con montaje externo.
  • Descuento por volumen

Las manijas de barra redonda más generales - compensación

  • Componentes inCAD
Mangos de agarre de barra redonda [externa] - Offset-: Imagen relacionada
・Materials
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UHFSN12 acero al carbono L13Revestimiento de cromo
UHFSNB12 acero al carbono L13(Óxido negro)
UHFNSSAcero inoxidable 304 o equivalenteSuperficie pulida


Especificaciones

Mangos de agarre de barra redonda [externa] - Offset-: Imagen relacionada
Número de parteL1L2
TipoL
UHFSN(Acero)
UHFSNB(Acero)
UHFNSS(Acero inoxidable)
11013080
12014090
12514595
160180130
200220170
250270220

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UHFNSS110
UHFNSS120
UHFNSS125
UHFNSS160
UHFNSS200
UHFNSS250
UHFSN110
UHFSN120
UHFSN125
UHFSN160
UHFSN200
UHFSN250
UHFSNB110
UHFSNB120
UHFSNB125
UHFSNB160
UHFSNB200
UHFSNB250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Paso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido120
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado120
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro250

Cargando…

  1. 1

Más información

Mangos de agarre de barra redonda [externa] - Offset-: Imagen relacionada
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Funcion adicional Ninguno Método de montaje Agujero circular
Espesor de agarre(mm) 10 Altura completa(mm) 41