(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillos de canal de nylon - color opcional (Números de pieza)

Cepillos de canal de nylon - color opcional

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cepillos de canal de nailon (color opcional), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Cepillo de canal: Related Image
· Materiales
Tipo[ M ] Cepillo de filamento[ M ] CanalColor
BRUSNNylon 6Acero inoxidable 304Blanco
BRUSEFibra conductora Thunderon® (aleación de cobre)Verde plateado
BRUSMNylon conductivo Mono-Eight®Negro
BRUSKNylon con grano abrasivoGris
[ ! ]Thunderon® es una marca registrada de Nihon Sanmo Dyeing Co., Ltd.
[ ! ]Mono-Eight® es una marca registrada de TORAY MONOFILAMENT Co., Ltd.
[ ! ]Precaución de uso, ver Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-No.-H-L
BRUSN3-0.2-30-150
■ Tolerancia de la dimensión L
L (Unidad: mm)Tolerancia
~100±1.5
101~400±2.0
401~800±2.5
Número de parteNo.H
Incremento de 5 mm
L
Incremento de 5 mm
hd
TipoT
BRUSN30.210~5030~8003.50.21
0.30.295
50.210~505.50.21
0.30.295
0.515~500.535
BRUSE30.07510~303.50.075
BRUSM30.310~503.50.3
55.5
BRUSK50.610~505.50.6
Número de parteNo.
TipoT
BRUSN30.2
0.3
50.2
0.3
0.5
BRUSE30.075
BRUSM30.3
5
BRUSK50.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRUSE3-0.075-[10-30/5]-[30-800/5]
BRUSK5-0.6-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSM3-0.3-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSM5-0.3-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSN3-[0.2,​0.3]-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSN5-[0.2,​0.3,​0.5]-[10-50/5]-[30-800/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCepillo de filamento Pincel de canal aplicable Grosor del cepillo aplicable T (mm) H
(mm)
L
(mm)
Sin selección
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Fibra conductora Thunderon ® (aleación de cobre)BRUSN3,BRUSM3310 ~ 3030 ~ 8000.075
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Nylon con grano abrasivoBRUSK5-10 ~ 5030 ~ 8000.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Nylon Conductivo Mono-Eight ®BRUSN3,BRUSM3-10 ~ 5030 ~ 8000.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Nylon Conductivo Mono-Eight ®BRUSN5,BRUSM5-10 ~ 5030 ~ 8000.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 nylonBRUSN5,BRUSM5310 ~ 5030 ~ 8000.2 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 nylonBRUSE3510 ~ 5030 ~ 8000.2 ~ 0.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Para conocer la resistencia del filamento del cepillo y las características del material del filamento, consulte Haga clic aquí .