(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - Codo de 2 vueltas (Números de pieza)

Empuje para conectar accesorios - Codo de 2 vueltas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Codo de 2 vueltas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
MSTEL6-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteL1L2L3BCGFPLlave inglesa HRosca MMasa (g)
TipoD
USTE418.611.817.814.592.518.3
9.38M5x0.87.4
62214.526.515.511.22.522.61313R1/818.5
828.1183417.813.6327.81717R1/435
1027.5183419.416.3333.31717R1/457.5
1234.92244.822.419.7539.72024R1/298

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USTE4
USTE6
USTE8
USTE10
USTE12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
Presión máxima de funcionamiento0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo C36000 Latón (Latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C