(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - tipo Y, unión (Números de pieza)

Empuje para conectar accesorios - tipo Y, unión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Sin hilo
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Tipo Y, Unión: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
USRDS4-6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteABCEPÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
USYL418.331.292.29.32.54.9
622.634.711.23.211.49.97.3
827.844.213.614.222.813.9
1033.34616.34.21736.617.7
1239.756.819.72043.232.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USYL4
USYL6
USYL8
USYL10
USYL12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de un toque - Tipo Y, Unión: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C