(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalaciones de tuberías sanitarias: abrazadera de un toque (Números de pieza)

Instalaciones de tuberías sanitarias: abrazadera de un toque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Abrazaderas que se pueden montar rápidamente.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería sanitaria - Abrazadera de un toque: Imagen relacionada
Accesorios de tubería sanitaria - Abrazadera de un toque: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión de funcionamiento recomendada
SNCPWAcero inoxidable 3040 a 1 MPa

Especificaciones

Número de parte
SNCPW2S
Número de parteDABW
TipoNo.
SNCPW1S601147025
1.5S
2S751248825
[ ! ]SNCPW1S y 1.5S tienen la misma forma.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNCPW1S
SNCPW1.5S
SNCPW2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0S

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· Reduce el tiempo de fijación o desmontaje de las abrazaderas y mejora la eficiencia operativa.
· Adecuado para equipos de prueba que requieren fijación y desconexión frecuentes.
· La palanca proporciona un par uniforme para permitir un apriete seguro sin dañar las juntas.
· La falta de roscado cruzado da como resultado una mayor durabilidad en comparación con el tipo de fijación por tornillo.
· Poco desgaste de los hilos produce menos polvo de metal, lo que contribuye a una excelente higiene.
■ Rango de presión permitido: 1 MPa o menos
■ Resultados de la prueba de presión (Condiciones: bajo presión a temperatura ambiente)
· 1.5 MPa x 30 minutos: sin fugas
· Después de 300 veces de ciclos de apertura / cierre, 1.5 MPa x30 minutos: sin fugas
CAUTION
Una presión excesiva en la palanca puede hacer que la abrazadera se suelte ya que no hay un mecanismo de bloqueo.
Para evitar el mal funcionamiento de la abrazadera, se recomienda bloquear la palanca con un orificio en la palanca.

Ejemplo

Accesorios de tubería sanitaria - Abrazadera de un toque: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Abrazadera Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera Rango nominal de OD D 1.0S~2.0S
Tipo Pinzas de un toque

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm