(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de soldadura a tope - Tapa (Números de pieza)

Accesorios de tubería de soldadura a tope - Tapa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Forma adecuada: Tapa
· Material: Acero inoxidable

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de soldadura a tope - Tapa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
WEJCSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
WEJES25A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte(D)LT
TipoNo.
WEJCS15A21.725.42.1
20A27.225.42.1
25A3438.12.8
32A42.738.12.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WEJCS15A
WEJCS20A
WEJCS25A
WEJCS32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de conexión Gorra Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno