(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubería - unión, larga, hembra, roscada, baja presión (Números de pieza)

Conexión de tubería - unión, larga, hembra, roscada, baja presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Material: Acero inoxidable 304
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Zócalo largo doble
· Rosca de conexión tipo M1: Rp (ps)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de tubería de baja presión de casquillo largo (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Enchufe largo: imagen relacionada
Accesorios de tubería de baja presión - Enchufe largo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SUTPSRAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de pieza-L
SGPPT8A
SGPNPR8A

-

75
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de pieza(L)Rp
(PS)
(D)
TipoN.º
SUTPSR6A50

75
1/815
8A1/419
10A3/823
15A1/226.5
20A3/433

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SUTPSR6A-50
SUTPSR6A-75
SUTPSR8A-50
SUTPSR8A-75
SUTPSR10A-50
SUTPSR10A-75
SUTPSR15A-50
SUTPSR15A-75
SUTPSR20A-50
SUTPSR20A-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)75

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Doble enchufe largo Rosca de conexión tipo M1 Rp (Ps) Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite Tipo Adecuado