(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes con sujetadores - roscados - (Números de pieza)

Imanes con sujetadores - roscados -
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Material del soporte: Acero al carbono 12L14
· Tratamiento superficial del soporte: Níquel electrolítico
· Tratamiento de la superficie del imán: Niquelado
· Polo magnético: N

  • Componentes inCAD
Imanes con soportes -roscado-:Imagen relacionada
Imanes con soportes -roscado-:Imagen relacionada
· Materiales
Número de parteTemperatura, resistente al calor
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HXB12 acero al carbono L14Niquelado electrolíticoImán de neodimioNiquelado80°C

Especificaciones

Número de parte-L
HXB10
HXG10
-
8
Número de parted1BMxP (grueso)Fuerza de atracción N {kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]RanuradoOrificio hexagonal
TipoLWB1t1
HXB6845M6x1.03.9 {0.4}1700~22001.5 -
15-3.03.0
885M8x1.257.8 {0.8}2900~34001.5 -
15-4.03.0
1086M10x1.516.7 {1.7}2700~32002.0 -
15-5.03.0
121278M12x1.7532.3 {3.3}2500~30002.5 -
20-6.03.0
161410M16x260.8 {6.2}2700~3200-8.03.0
20
201613M20x2.5123.5 {12.6}2900~3400-10.04.0
25
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXB6-8
HXB6-15
HXB8-8
HXB8-15
HXB10-8
HXB10-15
HXB12-12
HXB12-20
HXB16-14
HXB16-20
HXB20-16
HXB20-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal del hilo M
(mm)
Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1088
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10108
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101614
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de imán (material) Imán de neodimio Material del titular 12 acero al carbono L14 Tratamiento de superficie del soporte Niquelado sin electrodos
Tratamiento de superficie con imán: Niquelado Polo magnético N

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico