(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles para interruptores y sensores - estándar, pulgadas (Números de pieza)

Rieles para interruptores y sensores - estándar, pulgadas
  • Descuento por volumen

· Posición del agujero: sin agujero
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Escribe: Longitud estándar
· Material: Aluminio 6063-T5

  • INCH

* Materiales

Tipo Material   Tratamiento de superficies   Dureza
U-SENAKAluminio 6063-T5Anodizado claro               -              
U-SENBKAluminio 6063-T5Anodizado claro               -
U-SENCKAluminio 6063-T5Anodizado claro               -

Rieles del sensor - Estándar (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones


Sensor Rails - Standard (INCH):Related ImageSensor Rails - Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SENAK3-L4.00
U-SENAK3-L6.00
U-SENAK3-L8.00
U-SENAK3-L12.00
U-SENAK4-L4.00
U-SENAK4-L6.00
U-SENAK4-L8.00
U-SENAK4-L12.00
U-SENAK5-L4.00
U-SENAK5-L6.00
U-SENAK5-L8.00
U-SENAK5-L12.00
U-SENBK3-L4.00
U-SENBK3-L6.00
U-SENBK3-L8.00
U-SENBK3-L12.00
U-SENBK4-L4.00
U-SENBK4-L6.00
U-SENBK4-L8.00
U-SENBK4-L12.00
U-SENBK5-L4.00
U-SENBK5-L6.00
U-SENBK5-L8.00
U-SENBK5-L12.00
U-SENCK3-L4.00
U-SENCK3-L6.00
U-SENCK3-L8.00
U-SENCK3-L12.00
U-SENCK4-L4.00
U-SENCK4-L6.00
U-SENCK4-L8.00
U-SENCK4-L12.00
U-SENCK5-L4.00
U-SENCK5-L6.00
U-SENCK5-L8.00
U-SENCK5-L12.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A12
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A12
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Forma de riel A12
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B12
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B12
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape B12
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C12
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C12
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Rail Shape C12

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Sensor Rails - Standard (INCH):Related Image
 

Información básica

Posición del agujero Sin agujero Material Aleación de aluminio 6063-T5 Tratamiento de superficies Anodizado claro
Con o sin trabajo adicional de especificar la dimensión P en un incremento de 1 mm [PC] No provisto Tipo Longitud estándar Material Aluminio 6063-T5
Tratamiento de superficies Anodizar