(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con reborde, fijación de tuerca, precisión, medidas en pulgadas (Números de pieza)

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con reborde, fijación de tuerca, precisión, medidas en pulgadas

· Forma: Con hombro
· Tratamiento de superficies: Plano
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Roscado
· Tratamiento térmico: Endurecido

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-LANAN4137 acero-35~40HRC
U-LANDN4137 acero-35~40HRC

Especificaciones

Locating Pins for Jigs & Fixtures - Precision, Nut Fixing with Shoulder:Related Image
Locating Pins for Jigs & Fixtures - Precision, Nut Fixing with Shoulder:Related Image

Modificaciones

Locating Pins for Jigs & Fixtures - Precision, Nut Fixing with Shoulder:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-LANAN0.25-P[0.125-0.25/0.0005]-B[0.19-1/0.01]-L[0.22,​0.31]
U-LANAN0.31-P[0.125-0.375/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]-L[0.22,​0.5,​0.63]
U-LANAN0.38-P[0.1875-0.4375/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]-L[0.38,​0.5,​0.63]
U-LANAN0.50-P[0.375-0.5/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]-L[0.5,​0.63,​0.75]
U-LANAN0.63-P[0.5-0.625/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]-L[0.63,​0.75,​0.81]
U-LANDN0.25-P[0.125-0.25/0.0005]-B[0.19-1/0.01]-L[0.22,​0.31]
U-LANDN0.31-P[0.125-0.375/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]-L[0.22,​0.5,​0.63]
U-LANDN0.38-P[0.1875-0.4375/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]-L[0.38,​0.5,​0.63]
U-LANDN0.50-P[0.375-0.5/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]-L[0.5,​0.63,​0.75]
U-LANDN0.63-P[0.5-0.625/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]-L[0.63,​0.75,​0.81]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tipo dimensión configurable Longitud de sección de montaje L
(pulgada)
Posicionamiento Parte Longitud B
(pulgada)
Pasadores de posicionamiento Sección de montaje P
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo1/4-200.22 ~ 0.310.19 ~ 10.125 ~ 0.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo5/16-180.22 ~ 0.630.19 ~ 1.130.125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo3/8-160.38 ~ 0.630.19 ~ 1.130.1875 ~ 0.4375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo1/2-130.5 ~ 0.750.19 ~ 1.130.375 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo5/8-110.63 ~ 0.810.19 ~ 1.130.5 ~ 0.625
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)1/4-200.22 ~ 0.310.19 ~ 10.125 ~ 0.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)5/16-180.22 ~ 0.630.19 ~ 1.130.125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)3/8-160.38 ~ 0.630.19 ~ 1.130.1875 ~ 0.4375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)1/2-130.5 ~ 0.750.19 ~ 1.130.375 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)5/8-110.63 ~ 0.810.19 ~ 1.130.5 ~ 0.625

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho
Tratamiento de superficies Llanura Tratamiento térmico Temple de inmersión Concentricidad (cabeza-vástago) Grado de precisión ø0.01
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado de precisión 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión P, Dimensión B Configurable, Dimensión L Seleccionable