(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, vástago recto, dimensión P configurable. (Números de pieza)

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, vástago recto, dimensión P configurable.

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es configurable con valores desde 0.0935 hasta 0.5155. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pernos de ubicación: hombro, P configurable (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Locating Pins - Shoulder, Configurable P (INCH):Related Image
Locating Pins - Shoulder, Configurable P (INCH):Related Image

Modificaciones

Locating Pins - Shoulder, Configurable P (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPJA0.13-P[0.0935-0.156/0.0005]
U-JPJA0.19-P[0.125-0.25/0.0005]
U-JPJA0.25-P[0.125-0.281/0.0005]
U-JPJA0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]
U-JPJA0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]
U-JPJA0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]
U-JPJD0.19-P[0.125-0.25/0.0005]
U-JPJD0.25-P[0.125-0.281/0.0005]
U-JPJD0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]
U-JPJD0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]
U-JPJD0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]
U-SJPJA0.13-P[0.0935-0.156/0.0005]
U-SJPJA0.19-P[0.125-0.25/0.0005]
U-SJPJA0.25-P[0.125-0.281/0.0005]
U-SJPJA0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]
U-SJPJA0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]
U-SJPJA0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]
U-SJPJD0.19-P[0.125-0.25/0.0005]
U-SJPJD0.25-P[0.125-0.281/0.0005]
U-SJPJD0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]
U-SJPJD0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]
U-SJPJD0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.0935 ~ 0.1561/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.253/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.2811/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.34355/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.43753/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.51551/2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.253/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.2811/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.34355/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.43753/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.51551/2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.0935 ~ 0.1561/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.253/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.2811/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.34355/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.43753/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.51551/2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.253/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.2811/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.34355/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.43753/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.51551/2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña / Con hombro Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01
Tipo dimensión configurable Dimensión P configurable