(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto.
  • Descuento por volumen

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es seleccionable. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pernos de ubicación: cabeza grande, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Pernos de ubicación: cabeza grande, estándar (PULGADA): imagen relacionada
Pernos de ubicación: cabeza grande, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Locating Pins - Large Head, Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPBB0.13-P0.19
U-JPBB0.13-P0.25
U-JPBB0.19-P0.25
U-JPBB0.19-P0.31
U-JPBB0.25-P0.31
U-JPBB0.25-P0.38
U-JPBB0.31-P0.44
U-JPBB0.31-P0.50
U-JPBB0.38-P0.50
U-JPBB0.38-P0.56
U-JPBB0.50-P0.56
U-JPBB0.50-P0.63
U-JPDB0.13-P0.19
U-JPDB0.13-P0.25
U-JPDB0.19-P0.25
U-JPDB0.19-P0.31
U-JPDB0.25-P0.31
U-JPDB0.25-P0.38
U-JPDB0.31-P0.44
U-JPDB0.31-P0.50
U-JPDB0.38-P0.50
U-JPDB0.38-P0.56
U-JPDB0.50-P0.56
U-JPDB0.50-P0.63
U-SJPBB0.13-P0.19
U-SJPBB0.13-P0.25
U-SJPBB0.19-P0.25
U-SJPBB0.19-P0.31
U-SJPBB0.25-P0.31
U-SJPBB0.25-P0.38
U-SJPBB0.31-P0.44
U-SJPBB0.31-P0.50
U-SJPBB0.38-P0.50
U-SJPBB0.38-P0.56
U-SJPBB0.50-P0.56
U-SJPBB0.50-P0.63
U-SJPDB0.13-P0.19
U-SJPDB0.13-P0.25
U-SJPDB0.19-P0.25
U-SJPDB0.19-P0.31
U-SJPDB0.25-P0.31
U-SJPDB0.25-P0.38
U-SJPDB0.31-P0.44
U-SJPDB0.31-P0.50
U-SJPDB0.38-P0.50
U-SJPDB0.38-P0.56
U-SJPDB0.50-P0.56
U-SJPDB0.50-P0.63
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/161/83/163/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/41/83/163/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/43/163/81/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/163/163/81/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/161/43/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/81/43/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido7/165/1619/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/25/1619/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/23/819/323/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido9/163/819/323/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido9/161/27/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/81/27/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/161/83/163/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/41/83/163/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/43/163/81/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/163/163/81/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/161/43/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/81/43/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido7/165/1619/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/25/1619/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/23/819/323/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido9/163/819/323/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido9/161/27/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/81/27/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/161/83/163/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/41/83/163/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/43/163/81/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/163/163/81/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/161/43/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/43/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno7/165/1619/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/25/1619/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/23/819/323/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9/163/819/323/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9/161/27/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/81/27/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/161/83/163/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/41/83/163/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/43/163/81/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/163/163/81/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/161/43/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/43/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno7/165/1619/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/25/1619/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/23/819/323/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9/163/819/323/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9/161/27/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/81/27/83/8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01
Tipo dimensión configurable P seleccionable