(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, (Pulgadas). (Números de pieza)

Coples Flexibles - De disco, (Pulgadas).

Coples Flexibles de disco en pulgadas. Cuentan con una alta rigidez torsional. Estos coples son frecuentemente usados para mesas XY y mechanismos robóticos.

  • METRIC
  • INCH
· Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-MCGLCCuerpo principal: Aleación de aluminio,Disco: PoliamidaNiquelado sin electrolítico
U-MCKLCCuerpo principal: Aleación de aluminio,Disco: relleno de carbonoNiquelado sin electrolítico
U-MCSLCCuerpo principal: Aleación de aluminio,Disco: ⑤Acero inoxidable duro 304Niquelado sin electrolítico
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-MCGLCCuerpo principal: Aleación de aluminio,Disco: PoliamidaNiquelado sin electrolítico
U-MCKLCCuerpo principal: Aleación de aluminio,Disco: relleno de carbonoNiquelado sin electrolítico
U-MCSLCCuerpo principal: Aleación de aluminio,Disco: ⑤Acero inoxidable duro 304Niquelado sin electrolítico
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-MCGLCCuerpo principal: Aleación de aluminio,Disco: PoliamidaNiquelado sin electrolítico
U-MCKLCCuerpo principal: Aleación de aluminio,Disco: relleno de carbonoNiquelado sin electrolítico
U-MCSLCCuerpo principal: Aleación de aluminio,Disco: ⑤Acero inoxidable duro 304Niquelado sin electrolítico
Acoplamientos - pulgadas, disco: imagen relacionada

Especificaciones

Acoplamientos - pulgadas, disco: imagen relacionada
Acoplamientos - pulgadas, disco: imagen relacionada

Características

Acoplamientos de disco

Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.

  • Diseñado para absorber desalineaciones por flexiones del disco.
  • La naturaleza de juego cero proporciona una alta precisión angular, adecuada para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento.
  • Los acoplamientos de tipo de alta rigidez tienen una rigidez torsional muy mejorada con respecto a los tipos estándar debido a los discos acoplados por tornillo en lugar de los discos acoplados por estampación del estándar.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-MCGLC16-L[0.19,​5,​6]-R[0.19,​5,​6]
U-MCGLC20-L[0.19,​0.25,​5,​6,​8]-R[0.19,​0.25,​5,​6,​8]
U-MCGLC25-L[0.25,​0.38,​6,​8,​10]-R[0.25,​0.38,​6,​8,​10]
U-MCGLC32-L[0.38,​0.5,​8,​10,​12,​14]-R[0.38,​0.5,​8,​10,​12,​14]
U-MCGLC40-L[0.38,​0.5,​0.63,​8,​10,​12,​14,​16,​18]-R[0.38,​0.5,​0.63,​8,​10,​12,​14,​16,​18]
U-MCGLC50-L[0.63,​0.75,​14,​16,​18,​20,​22]-R[0.63,​0.75,​14,​16,​18,​20,​22]
U-MCKLC16-L[0.19,​5,​6]-R[0.19,​5,​6]
U-MCKLC20-L[0.19,​0.25,​5,​6,​8]-R[0.19,​0.25,​5,​6,​8]
U-MCKLC25-L[0.25,​0.38,​6,​8,​10]-R[0.25,​0.38,​6,​8,​10]
U-MCKLC32-L[0.38,​0.5,​8,​10,​12,​14]-R[0.38,​0.5,​8,​10,​12,​14]
U-MCKLC40-L[0.38,​0.5,​0.63,​8,​10,​12,​14,​16,​18]-R[0.38,​0.5,​0.63,​8,​10,​12,​14,​16,​18]
U-MCKLC50-L[0.63,​0.75,​14,​16,​18,​20,​22]-R[0.63,​0.75,​14,​16,​18,​20,​22]
U-MCSLC16-L[0.19,​5,​6]-R[0.19,​5,​6]
U-MCSLC20-L[0.19,​0.25,​5,​6,​8]-R[0.19,​0.25,​5,​6,​8]
U-MCSLC25-L[0.25,​0.38,​6,​8,​10]-R[0.25,​0.38,​6,​8,​10]
U-MCSLC32-L[0.38,​0.5,​8,​10,​12,​14]-R[0.38,​0.5,​8,​10,​12,​14]
U-MCSLC40-L[0.38,​0.5,​0.63,​8,​10,​12,​14,​16,​18]-R[0.38,​0.5,​0.63,​8,​10,​12,​14,​16,​18]
U-MCSLC50-L[0.63,​0.75,​14,​16,​18,​20,​22]-R[0.63,​0.75,​14,​16,​18,​20,​22]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
O.D. D
(Ø)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Tamaño de agujero (izquierda) [L]
(Gritar)
Tamaño de agujero (derecha) [R]
(Gritar)
1 Pieza(s)

8 Días o más

0.05~1.00164001~100000.3990003.50.012 (pulgadas)0.0120.00080.19 ~ 60.19 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

0.05~1.00204001~100000.5976003.50.012 (pulgadas)0.0160.00250.19 ~ 80.19 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

1.01~3.00254001~100001.3960003.50.012 (pulgadas)0.020.00750.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

1.01~3.00324001~100002.5948003.50.012 (pulgadas)0.020.02050.38 ~ 140.38 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.01~5.00402001~40004.440003.50.016 (pulgadas)0.0240.05810.38 ~ 180.38 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.01~10.00502001~4000735003.50.016 (pulgadas)0.0240.15720.63 ~ 220.63 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

0.05~1.00164001~100000.5990002.50.008 (pulgada)0.0120.00080.19 ~ 60.19 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

0.05~1.00204001~100000.976002.50.008 (pulgada)0.0120.00250.19 ~ 80.19 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

1.01~3.00254001~100002.1960002.50.008 (pulgada)0.0160.00750.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.01~5.00324001~100003.7948002.50.008 (pulgada)0.0160.02050.38 ~ 140.38 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.01~10.00402001~40006.840002.50.012 (pulgadas)0.020.05810.38 ~ 180.38 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.01~20.00502001~400010.9935002.50.012 (pulgadas)0.020.15720.63 ~ 220.63 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

0.05~1.00164001~100000.9600020.006 (pulgada)0.0080.00090.19 ~ 60.19 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

1.01~3.00204001~100001.3650020.006 (pulgada)0.0080.00270.19 ~ 80.19 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

1.01~3.00254001~100002.79500020.006 (pulgada)0.0150.00850.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.01~5.00322001~40005400020.006 (pulgada)0.0160.02260.38 ~ 140.38 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.01~10.00404001~100008.99380020.008 (pulgada)0.020.06490.38 ~ 180.38 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.01~20.00502001~400016350020.008 (pulgada)0.0240.17090.63 ~ 220.63 ~ 22

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Estándar
Material del cuerpo Aleación de aluminio Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2