(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas Locas - De tensión, (Pugadas). (Números de pieza)

Poleas Locas - De tensión, (Pugadas).
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Poleas/Poleas: Ociosos (Rodamiento incorporado)
· Escribe: Poleas de Tiempo
· Material: Aleación de aluminio serie 2000
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-AFBD2017 aluminioAnodizado claro-
U-AFDF2017 aluminioAnodizado claro-

Especificaciones

Poleas locas - Pulgada, tensión trasera: imagen relacionada
Poleas locas - Pulgada, tensión trasera: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AFBD0.50-D1.00
U-AFBD0.63-D1.38
U-AFBD0.63-D1.63
U-AFBD0.75-D1.38
U-AFBD0.75-D1.63
U-AFBD0.88-D1.75
U-AFBD1.06-D2.00
U-AFDF0.50-D1.00
U-AFDF0.63-D1.38
U-AFDF0.63-D1.63
U-AFDF0.75-D1.38
U-AFDF0.75-D1.63
U-AFDF0.88-D1.75
U-AFDF1.06-D2.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-5/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-5/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-3/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-5/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-5/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101-3/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Idler Pulleys - Inch, Backside Tension:Related Image
 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Material Aleación de aluminio serie 2000 Tratamiento de superficies Anodizado claro
Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje