(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Revestimientos IGUS DryLin R - plásticos (pulgadas). (Números de pieza)

Revestimientos IGUS DryLin R - plásticos (pulgadas).
  • Descuento por volumen

Los revestimientos DryLin® libres de mantenimiento ofrecen una excelente resistencia al desgaste y resistencia química. Recomendados para cuando se requiere un bajo coeficiente de fricción. Ideales para trabajar con ejes lineales, rotativos o en aplicaciones oscilantes.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-MJUIDrylin R--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-MJUIDrylin R--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-MJUIDrylin R--

Especificaciones

DryLin Liners:Related Image
DryLin Liners:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-MJUI06
U-MJUI08
U-MJUI10
U-MJUI12
U-MJUI16
U-MJUI24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")0.84 in (27/32 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")0,75 pulg. (3/4 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.00 in (1 ")2,19 pulgadas (2-3/16 ")
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")2.95 pulgadas (2-61/64 ")

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material del buje DryLin® R Velocidad máxima permitida(Sra) 1969
Tipo de longitud Doble Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -58::164