(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de bloque - Serie 8 (Números de pieza)

Soportes de bloque - Serie 8
  • Descuento por volumen

Los soportes no sobresalen de las extrusiones cuando se usan para la conexión cruzada. Se puede usar en espacios pequeños en comparación con los soportes con pestañas reversibles.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, Soportes de bloque: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLBL8
Número de parteMasa (g)Juego de tornillos y tuercas aplicablesCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidad
HBLBL879CBM8-1521666

Modificaciones

Soportes - Serie 8, Soportes de bloque: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLBL8
HBLBL8-SEP
HBLBL8-SET
HBLBL8-SEU
HBLBL8-SSP
HBLBL8-SST
HBLBL8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 8, Soportes de bloque: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tipo de soporte Soportes de bloque
Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 2