(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Garantiza la perpendicularidad de los soportes extruidos. Para la perpendicularidad, ver más abajo. (Números de pieza)

Garantiza la perpendicularidad de los soportes extruidos. Para la perpendicularidad, ver más abajo.
  • Descuento por volumen

Garantiza la perpendicularidad de los soportes extruidos. Para la perpendicularidad, ver más abajo.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, Soportes de protrusión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBKTST8Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
HBKTS8
HBKTSB8Anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
HBLUS8
Número de parteMasa
(g)
Tornillo aplicable, tuerca en TAdmisible
Carga (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBKTST865.8CBM8-202HNTT8-822058
HBKTS8
HBKTSB8*
(Anodizado negro)
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Soportes - Serie 8, Soportes de protrusión: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBKTS8
HBKTS8-C
HBKTS8-C-SEC
HBKTS8-C-SEP
HBKTS8-C-SET
HBKTS8-C-SEU
HBKTS8-C-SSP
HBKTS8-C-SST
HBKTS8-C-SSU
HBKTS8-SEC
HBKTS8-SEP
HBKTS8-SET
HBKTS8-SEU
HBKTS8-SSP
HBKTS8-SST
HBKTS8-SSU
HBKTSB8
HBKTSB8-SEC
HBKTSB8-SEP
HBKTSB8-SET
HBKTSB8-SEU
HBKTSB8-SSP
HBKTSB8-SST
HBKTSB8-SSU
HBKTST8
HBKTST8-SEC
HBKTST8-SEP
HBKTST8-SET
HBKTST8-SEU
HBKTST8-SSP
HBKTST8-SST
HBKTST8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Nombre de la serie Ancho de marco aplicable
(mm)
Número de ranuras aplicables Características adicionales (soportes con pestaña) Características adicionales (soportes de protrusión) Perpendicularidad Acabado superficial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios Tipo de forma
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes con pestañas---Estándar-No en ángulo rectoAnodizado claroNo provistoNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes con pestañas---Estándar-No en ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes con pestañas---Estándar-No en ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes con pestañas---Estándar-No en ángulo rectoAnodizado negroNo provistoNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión----EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Soportes de protrusiónSoportes - Serie 840 ~ 200Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoNo provistoTipo perpendicularmente mecanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes con pestañasSoportes - Serie 8 / Soportes - Serie 8-4540 ~ 200Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasEstándar-No en ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)Tipo perpendicularmente mecanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusiónSoportes - Serie 840 ~ 200Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tipo perpendicularmente mecanizado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Soportes de protrusiónSoportes - Serie 840 ~ 200Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)Tipo perpendicularmente mecanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusiónSoportes - Serie 840 ~ 200Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)Tipo perpendicularmente mecanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusiónSoportes - Serie 840 ~ 200Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tipo perpendicularmente mecanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusiónSoportes - Serie 840 ~ 200Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)Tipo perpendicularmente mecanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusiónSoportes - Serie 840 ~ 200Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)Tipo perpendicularmente mecanizado

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 8, Soportes de protrusión: imagen relacionada
 

Información básica

Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40, 45, 80, 90 Tipo de soporte Soportes gruesos (con pestaña)
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico