(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - Serie 8, Soportes de tipo súper grueso, con lengüeta (Números de pieza)

Soportes - Serie 8, Soportes de tipo súper grueso, con lengüeta
  • Descuento por volumen

Las protuberancias se proporcionan como tope de rotación en la cara inferior del soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, soportes de tipo súper grueso, con pestaña: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBKUS8Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
HBKUSB8Anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
HBLUS8
Número de parteMasa
(g)
Tornillo aplicable, tuerca en TAdmisible
Carga (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBKUS8151CBM8-252HNTT8-822058
HBKUSB8*
(Anodizado negro)
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Soportes - Serie 8, soportes de tipo súper grueso, con pestaña: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBKUS8
HBKUS8-C
HBKUS8-C-SEC
HBKUS8-C-SEP
HBKUS8-C-SET
HBKUS8-C-SEU
HBKUS8-C-SSP
HBKUS8-C-SST
HBKUS8-C-SSU
HBKUS8-SEC
HBKUS8-SEP
HBKUS8-SET
HBKUS8-SEU
HBKUS8-SSP
HBKUS8-SST
HBKUS8-SSU
HBKUSB8
HBKUSB8-SEP
HBKUSB8-SET
HBKUSB8-SEU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Características adicionales (soportes con pestaña) Características adicionales (soportes de protrusión) Perpendicularidad Acabado superficial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes con pestañasEstándar-No en ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes con pestañasEstándar-No en ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado claroNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes con pestañasEstándar-No en ángulo rectoAnodizado negroNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusión-EstándarEn ángulo rectoAnodizado negroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40, 45, 80, 90 Tipo de soporte Soportes ultra gruesos (con pestañas)
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico