(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - para aire, estándar (Números de pieza)

Tubería - para aire, estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Muy ligero y excelente en resistencia al aceite/frío.

· Materiales
[ M ] Material: poliuretano

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera-Color de la manguera
EHOS6
-
10
-
BL
Número de parteManguera
Longitud
(m)
Color de la mangueraDiámetro interno (mm)Diámetro externo (mm)Espesor (mm)Radio de flexión mínima
(mm)
Presión de funcionamiento (MPa)Temperatura de funcionamiento Rango (° C)
TipoIdentificación nominal de la manguera
EHOS610No especificado
(Rojo)
BL
(Azul)
6.5101.75400~1.5-20~60°C
20
9108.512.5255
20
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EHOS6-10
EHOS6-10-BL
EHOS6-20
EHOS6-20-BL
EHOS9-10
EHOS9-10-BL
EHOS9-20
EHOS9-20-BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
Identificación nominal de la manguera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106.540106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106.540106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106.540206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106.540206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.58.555109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.58.555109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.58.555209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.58.555209

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· El peso de la manguera es muy ligero.
· Excelente en resistencia al frío y resistencia al aceite.
Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento-20~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa
 

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Resistencia al aceite / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::1.5