(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubería: T de esquina, hembra, roscada, baja presión (Números de pieza)

Conexión de tubería: T de esquina, hembra, roscada, baja presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: FCMB270
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tubería de baja presión de codo de 3 puertos (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Codo de 3 puertos: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGSTLFCMB270Galvanizado en caliente

Especificaciones

Número de parte
SGPSD12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc (PT)(D)A
TipoNo.
SGSTL15A1/22826
20A3/43430
25A14338

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGSTL15A
SGSTL20A
SGSTL25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Condiciones de operación de accesorios
* El agua pulsante es una corriente de agua que se genera en condiciones de funcionamiento constantes y la variación de la presión y el caudal se produce en ciclos. (Excepto por el cambio de transición)
* El flujo de agua estático es una corriente de agua no pulsante.
* Como los accesorios son productos fundidos, () las dimensiones como (D) y (T) son de referencia, no están garantizadas.
Estado fluidoMax. Presión de funcionamiento Mpa
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C1.0
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C1.4
Agua de flujo estático: hasta 120°C2.0
 

Información básica

Material FCMB270 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Tipo Adecuado