(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje X: carrera seleccionable, miniatura, tornillo de alimentación, (Números de pieza)

Unidad de ajuste simplificado del eje X: carrera seleccionable, miniatura, tornillo de alimentación,

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Se ofrecen cinco longitudes de carrera de 60 mm a 200 mm, principalmente para reposicionar un sensor durante los cambios de configuración.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje X: miniatura, guía simplificada, montaje lateral: imagen relacionada
Etapas del eje X: miniatura, guía simplificada, montaje lateral: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro
[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal ( Haga clic aquí SCB4-6) 2 piezas

Especificaciones

Número de parte-P
XSENC150-25.4
Número de parteP
(Selección)
XY (cuando 150Y y 200Y)Número de agujeros (n)(B)Distancia entre toques finales L- (2xX)Distancia de viajeCapacidad de carga (N)
TipoL
XSENC6010
12
19
25.4
10-27640L-A-239.8
7014-28642L-A-25
8018-29644
15020-2166110L-A-30
150Y (*)15404120
20022-2216156
200Y (*)20405160
Los modelos indicados por (*) tendrán una cantidad adicional de agujeros en la superficie de montaje.
[ ! ]Recorrido por rotación: 0.8 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSENC60-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC70-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC80-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC150-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC150Y-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC200-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC200Y-[10,​12,​19,​25.4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de orificio de montaje (n) L
(mm)
Paso de agujero roscado [P]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1026010 ~ 25.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

1027010 ~ 25.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

1028010 ~ 25.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10215010 ~ 25.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10415010 ~ 25.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10220010 ~ 25.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10520010 ~ 25.4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Etapas del eje X: miniatura, guía simplificada, montaje lateral: imagen relacionada
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 6.7
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 14 Abrazadera Tornillo de cabeza hueca hexagonal Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.8