(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas de palanca - horizontal, base de brida, fuerza de apriete 450 N (Números de pieza)

Abrazaderas de palanca - horizontal, base de brida, fuerza de apriete 450 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Abrazaderas de palanca - horizontal, base de brida, fuerza de apriete 450 N
  • Abrazaderas de palanca - horizontal, base de brida, fuerza de apriete 450 N
  • Descuento por volumen

Capacidad de retención: 450 N | Carrera: 17 mm

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca: agarradera horizontal, base horizontal o vertical tipo jalar-empujar: Related Image

Especificaciones

Número de pieza
MC02-1
Número de piezaMC03-1MC03-S1
Material del cuerpoAcero al carbón 1018Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies*Cromato trivalente
Carrera (mm)17
Fuerza de apriete (N)450
Ángulo de manija abierto-cerrado185°
Peso (g)50
AccesoriosPerno con hule
Material: caucho nitrilo NBR
Dureza: Shore A70
Tornillo de acero inoxidable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC03-1
MC03-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material del perno de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] Acero al carbón 1018Almohadilla de hierro + goma
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca: agarradera horizontal, base horizontal o vertical tipo jalar-empujar: Related Image
 

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Tamaño de perno de abrazadera M4 Carrera Cantidad L(mm) 17
Longitud de la manija Estándar Tipo Horizontal Fuerza de sujeción (rango)(N) ~1399
Tipo de montaje Base de brida