(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura magnética - Selección de fuerza magnética.【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cerradura magnética - Selección de fuerza magnética.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los tres tipos de fuerza magnética se pueden seleccionar con las mismas dimensiones de montaje.

  • Componentes inCAD
Capturas magnéticas: fuerza seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalPolipropileno-
Placa de capturaAcero bajo en carbónCromato trivalente

Especificaciones

Número de pieza
MGCEJ1
[!]10 piezas por paquete. Se debe anotar la cantidad del pedido.
Número de piezaFuerza de retención (kgf)Masa (g)
TipoN.º
MGCEJ11.418
23.418
3818
[ ! ]10 piezas por paquete.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGCEJ1
MGCEJ2
MGCEJ3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de retención, fuerza de tracción
(N)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

13.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

33.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

78.4

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
Capturas magnéticas de fuerza de retención seleccionable con el mismo paso de montaje.
 

Información básica

Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Longitud(mm) 45 Ancho(mm) 12
Método de montaje Imposición Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 4.2 Superficie de montaje cuadrada con imán D
Placa de captura Presencia Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Polipropileno
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Material de placa de captura Acero bajo en carbón Tratamiento de superficie de placa de atracción Cromado trivalente
Altura total cuando está bloqueado(mm) 12.3