(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos para fines especiales - pasadores de resorte micro (Números de pieza)

Émbolos para fines especiales - pasadores de resorte micro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para soldar o unir piezas electrónicas en una placa de circuito.

  • Componentes inCAD
Pin de accesorio cargado por resorte: imagen relacionada
· Materiales
Tipo①Pin End②Pin③Primavera④Manga⑤Collar
[M] Material[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
JJPPNPoliacetalSKDureza tratada con calor
HV620~720
Niquelado electrolítico
Niquelado
Acero inoxidable 304SKNiquelado electrolítico
Niquelado
BS (latón)

Especificaciones

Número de parte-D
JJPPN4-3.5
Número de parteDCarreraHmBL1TLt(d)d1(L2)Carga (N)
TipoMSmín.máx.
JJPPN2 (Rosca fina)1.582.523.5140.590.81.714.20.200.883
3 (Rosca gruesa)2.5113.52.561911512.251.7270.393.432
4 (Rosca gruesa)3.54.532.450.76
5 (Rosca gruesa)4.55.543.451.25

Modificaciones

Pin de accesorio cargado por resorte: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JJPPN2-1.5
JJPPN2-1.5-NT1
JJPPN2-1.5-NT2
JJPPN3-2.5
JJPPN4-3.5
JJPPN5-4.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo adicional NT Diámetro D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Una tuerca incluida1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos nueces incluidas1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-3.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-4.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pin de accesorio cargado por resorte: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Pasadores de trazo