(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cadenas de cintas transportadoras (Números de pieza)

Cadenas de cintas transportadoras
  • Producto Nuevo

Permite colocar piezas de trabajo directamente en placas planas y anchas para transferencia y es adecuado para el transporte de acumulación.

  • Componentes inCAD
Cadenas transportadoras de mesa: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cadena: Poliacetal de baja fricción
Pin: acero inoxidable 430

Especificaciones

· CadenaNúmero de parte-Numero de enlaces
TPCH826-100

· PiñónNúmero de parte-Diámetro del agujero del eje
TPSP21-25

· OciosoNúmero de parte-Diámetro del agujero del eje
TPDR23-30
■ cadenas
Número de parteNúmero de enlaces especificadosWMax. Tensión admisible
(kN)
Masa (kg/m)Número de enlaces por unidad
TipoNominal
TPCH82620~36082.61.650.85160
(Longitud de circunferencia 6.096 mm)
1143114.31.03
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]La cadena se puede hacer más larga que 360 enlaces conectándolos con un pin incluido.
[ ! ]Las ruedas dentadas y las ruedas locas son comunes para cualquiera de los tipos de cadenas.
[ ! ]Para materiales de información de selección de la cadena superior y tabla de coeficientes de fricción >> Haga clic aquí
[ ! ]Cuando una cadena tiene más de 160 enlaces, el paquete es el siguiente.
Ej.1) TPCH826-240, 2 paquetes separados: 160 enlaces + 80 enlaces.
Ej.2) TPCH826-350, 3 paquetes separados: 160 enlacesx2 + 60 enlaces.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TPCH1143-[20-360/1]
TPCH826-[20-360/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Designación nominal (W) Ancho W
(mm)
Numero de enlaces
(pc (s))
1 Pieza(s)

10 Días o más

10114.0~190.01143(114.3)114.320 ~ 360
1 Pieza(s)

10 Días o más

1082.6826(82.6)82.620 ~ 360

Cargando…

  1. 1

Más información

Cadenas transportadoras de mesa: imagen relacionada

Ejemplo

Cadenas transportadoras de mesa: imagen relacionada
NLA (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Especificaciones de cadena Baja fricción · Especificaciones de resistencia a la erosión y especificaciones conductivas Piñón aplicable Serie TPSP

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm