(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Robot de un solo eje - RSH2 (Números de pieza)

Robot de un solo eje - RSH2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Componente periférico del cuerpo principal: Cuerpo principal
· Fuente de alimentación de entrada: CA monofásica 200-230V
· Ancho de mesa W1 (mm): 80
· Escribe: Deslizadores
· Longitud de la mesa L1 (mm): 78

(i)Advertencia

  • Los cables de comunicación I/O no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
  • Debido a una circunstancia del proveedor, los días de envío se han cambiado temporalmente. Confirme el tiempo de entrega del sistema.
Single Axis Robot RSH2: imagen relacionada
· Materiales
■ Material del robot / tratamiento de superficie
ComponentesBastidor de baseCarril de guíaControl deslizanteCubierta lateral
[M] MaterialAluminioAceroAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizar-AnodizarAnodizar
■ Componentes: Actuador/Controlador/Cable/(Batería)/(Filtro de ruido)
■ accesorios
[ A ]
Accesorios
Especificaciones de E / S del controlador
NPN / PNPCC-LinkDeviceNet
Manual de instrucciones (CD-ROM) / Conector de alimentación / Conector EXT / Conector simulado
-Conector CC-LinkConector DeviceNet

Especificaciones

Número de parte-Controlador-Módulo de E / S-W / or w/o filtro de nariz-Cable-Carrera
RSH205B-C22A-N-F1-3-400
■ Especificaciones generales
Tornillo de bolaMotorDetector de posiciónTemperatura ambiente de funcionamiento / humedad
Ø15
(C7 enrollado)
AC Servo
100W
Resolver0~40°C, 35~85%RH
(Sin condensación)
Terminología y preguntas frecuentes >> Haga clic aquí
■ Especificaciones estándar
TipoGuía (mm)Repetibilidad de posicionamiento (mm)Capacidad máxima de carga (kg)Fuerza clasificada (N)Velocidad máxima (nota) (mm / seg)Carrera (mm)Vida corriente clasificadaFuente de alimentación de entradaPunto de posicionamiento máximo
HorizontalVertical
RSH205±0.015016339300~120150~1050
(Paso 50)
10,000 km o másAC monofásica
100~115V
200~230V
±10%
255 puntos
10408169600~240
20204841200~480
307-561800~720
(Nota) La velocidad máxima varía según los golpes. Consulte la tabla de velocidad máxima en la página siguiente.
■ Dimensiones / masa
TipoDimensiones / masaCarrera (mm)
15020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
RSH2L (plomo 5, 10, 20)4424925425926426927427928428929429921042109211421192124212921342
L (plomo 30)45050055060065070075080085090095010001050110011501200125013001350
A (mm)0011223344556677889
B (mm)100150100150100150100150100150100150100150100150100150100
C (mm)881010121214141616181820202222242426
D (mm)240290340390440490540590640690740790840890940990104010901140
Masa (kg)3.94.24.54.85.15.45.76.16.46.77.07.37.67.98.28.58.89.29.5
[ ! ]La masa del tipo w / freno se vuelve 0.3 kg más pesada.
Número de parteSelección
TipoGuía (mm)Con o sin freno ( [!] 1)Controlador ( [!] 2)Módulo de E / SSin / sin filtro de nariz ( [!] 3)CableCarrera (mm)
RSH205Ninguno: dejar en blanco
Incluido: B
Especificaciones
Fuente de alimentación
Codificadores absolutos
(con batería de almacenamiento de datos)
Tipo incremental
AC100~115VC21AC21B
AC200~230VC22AC22B
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
Ninguna: F0
Incluido: F1
Especificaciones >> Haga clic aquí
EstándarFlexible
3,5 m: 33,5 m: R3
5 m: 55 m: R5
10 m: 1010 m: R10
150~1050
(Incremento de 50 mm)
10
20
30
( [!] 1) Elija el tipo "con freno" para usar en aplicaciones verticales. (W / tipo de freno no está disponible para Lead 30)
( [!] 2) Los controladores se envían con parámetros preestablecidos para cada tipo.
( [!] 3) Este producto necesita un filtro de ruido. Cuando compre por separado, seleccione "ninguno".
Asegúrese de instalar un amortiguador de sobretensiones en el lado primario de un filtro de ruido. Para más detalles, consulte el Manual de instrucciones.
■ Máx. Velocidad (mm / seg)
TipoGuía (mm)Carrera (mm)
150~65070075080085090095010001050
RSH205300255225195180165150135120
10600510450390360330300270240
2012001020900780720660600540480
3018001530135011701080990900810720
[ ! ]Cuando la carrera es de 700 mm o más, la resonancia de los tornillos de bola puede ocurrir de acuerdo con el área de operación (velocidad crítica). En ese caso, reduzca la velocidad de operación refiriéndose a la velocidad máxima que se muestra en la tabla anterior.

Modificaciones

Single Axis Robot RSH2: imagen relacionada
Práctico terminal está incluido. Especificaciones. >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
Se incluye un práctico terminal con interruptor de Deadman. Especificaciones. >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
Software de soporte con cable de comunicación USB incluido. Especificaciones. >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
Software de soporte con cable de comunicación D-Sub incluido. Especificaciones. >> Haga clic aquí
El cable de E / S está incluido. Requerido para configuraciones NPN/PNP. Especificaciones. >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
[ ! ]Para artículos opcionales, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSH205-C21B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-D-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-N-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C21B-P-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-D-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-N-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-P-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-P-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-P-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-P-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-P-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH205-C22B-P-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Fuente de alimentación de entrada Módulo de E / S Freno Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Filtros de ruido Velocidad máxima
(mm / seg)
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VDeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VNPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VPNPNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VPNPNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VPNPNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VPNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VPNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VPNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300

Cargando…

Más información

Single Axis Robot RSH2: imagen relacionada
Single Axis Robot RSH2: imagen relacionada
Single Axis Robot RSH2: imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 80 Longitud de la mesa(mm) 78
Especificaciones ambientales Especificacion estandar Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±10 Numero de tablas 1 pieza
Momento estático admisible MP(N•m) 95 Momento estático admisible MY(N•m) 70 Momento estático admisible MR(N•m) 110
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40