(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuerda de goma - cuerda redonda (Números de pieza)

Cordón de goma - Anillo redondo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaColor
RBWNRCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Shore A70Negro
RBWSRGoma de silicona (SI)Shore A53Blanco lechoso
RBWFRFluororubber (FPM)Shore A76Negro

Especificaciones

Número de parte-L
RBWNR2
RBWFR10
-
-
525
3301
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoDL (longitud desplegada)
RBWNR (Nitrilo)
RBWSR (Silicón)
RBWFR (Flúor)
2300~4000
3
4
5
10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBWFR2-[300-4000/1]
RBWFR3-[300-4000/1]
RBWFR4-[300-4000/1]
RBWFR5-[300-4000/1]
RBWFR10-[300-4000/1]
RBWNR2-[300-4000/1]
RBWNR3-[300-4000/1]
RBWNR4-[300-4000/1]
RBWNR5-[300-4000/1]
RBWNR10-[300-4000/1]
RBWSR2-[300-4000/1]
RBWSR3-[300-4000/1]
RBWSR4-[300-4000/1]
RBWSR5-[300-4000/1]
RBWSR10-[300-4000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDetalle material O.D. D
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Fluororubber (FPM)2300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Fluororubber (FPM)3300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Fluororubber (FPM)4300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Fluororubber (FPM)5300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Fluororubber (FPM)10300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)2300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)3300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)4300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)5300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)10300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de silicona (SI)2300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de silicona (SI)3300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de silicona (SI)4300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de silicona (SI)5300 ~ 4000
1 Pieza(s)

36 Días o más

10Caucho de silicona (SI)10300 ~ 4000

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Producto aglomerado vulcanizado
La cuerda de goma se corta a la longitud deseada y hace que suene mediante unión vulcanizada. La parte adherida se pule con papel de lija.
El más adecuado para su uso como junta de uso general.
 

Información básica

Forma de cable de goma Cuerdas redondas Material Caucho